text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
5 Nalezené produkty
PMI v807
266807
PMIvisu, diagnostic and operating terminal, 7", resolution 800 x 480 pixel, capacitive touchscreen, TFT, RAM 4 GB, SSD 3 ...

Na vyžádání
PMI v812
266812
PMIvisu, diagnostic and operating terminal, 12.1", resolution 1280 x 800pixel ,capacitive touchscreen, TFT, RAM 4 GB, SS ...

Na vyžádání
PMI v815
266815
PMIvisu, diagnostic and operating terminal, 15.6", resolution 1920 x1080 pixel ,capacitive touchscreen, TFT, RAM 4 GB, S ...

Na vyžádání
PMI v704e
266704
PMIvisu, diagnostic and operating terminal, 4,3", resolution 480 x 272pixel, capacitive touchscreen, TFT, RAM 512 MB, Fl ...

Na vyžádání
PMI v707e
266707
PMIvisu, diagnostic and operating terminal, 7", resolution 800 x 600pixel, capacitive touchscreen, TFT, RAM 512 MB, Flas ...

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití