text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PMI v707e

Номер артикула: 266707
PMIvisu, диагностический рабочий терминал, 7", разрешение 800 x 600пикселей, емкостный сенсорный экран, TFT, ОЗУ 512 МБ, флэш-память 2 ГБ, 1 портRJ45 на 100 МБит/с, 1 основной порт USB 2.0, часы реаль...  Больше

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

PMIvisu, диагностический рабочий терминал, 7", разрешение 800 x 600пикселей, емкостный сенсорный экран, TFT, ОЗУ 512 МБ, флэш-память 2 ГБ, 1 портRJ45 на 100 МБит/с, 1 основной порт USB 2.0, часы реального времени с подпиткой отконденсатора, 24 В пост. тока, 6 Вт, экономичная версия, ОС Linux, установленная cистема PASvisu Runtime слицензией, предустановленное ПО: ПО визуализации Pilz.

Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
EAC (евраз.)  
Операционная система Linux  
 
Напряжение питания (V) 24  V
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
потребляемая мощность DC 3  
Тип дисплея TFT  
Дисплей с диагональю 7  
Разрешение дисплея 800 x 480  
Глубина цвета дисплея 262144  
Тип сенсорного экрана ёмкостный  
Частота процессора 800 МГц  
ОЗУ 512 MB  
Наличие часов реальн. времени Да  
Кол-во главных USB-интерфейсов 1  
Тип главного USB-интерфейса USB 2.0, тип A  
Скор-ть пер. по прот. Ethernet 100 Мбит/с  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура 0 - 50  °C
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 90% 40 °C  
Конденсация допустима? Не допускается  
ЭМС по стандарту... EN 61000-6-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 15g  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, корпус IP20  
Тип корпуса по UL 1, 2, 5  
Размер по высоте 142  mm
Размер по ширине 200  mm
Размер по глубине 50.3  mm
Вес нетто 925  g
Вес брутто 1155  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 7a  
7c I  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
Оксид свинца  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1 %  
№ CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Доступен вход в SCIP да  
WEEE classification (08/2018) 2 device/monitor > 100 cm²  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27330201  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC001412  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548083347  
Объем 4.741  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Дополнительные принадлежности

PMI 707 Holding frame
PMI 707 Holding frame 266102
PMI, принадлежности, крепежная рама для монтажа панели PMI 707.
PMI 707 Mounting Kit
PMI 707 Mounting Kit 266100
PMI, принадлежности, монтажный комплект для PMI 707.

Подходит для

PASvisu RT Logging PMI
PASvisu RT Logging PMI 265362
PASvisu, лицензия на использование для PMI (запись данных).
PASvisu RT Clients 1 PMI
PASvisu RT Clients 1 PMI 265352
PASvisu, лицензия на использование для PMI (1 клиент Visu.
PASvisu RT Variables 500 PMI
PASvisu RT Variables 500 PMI 265456
PASvisu, лицензия на использование для PMI (500 внешних переменных).