Сравнить 0
Видеоруководства
Международный веб-сайт | русский
Все очень просто: войдите в систему и поместите продукты в корзину. Вы еще не регистрировались? Зарегистрируйтесь один раз, и вы получите доступ ко всем функциям электронного магазина.

PMCprimo C.0/A/B/5

680063
PMCprimo C.0/A/B/5
PMCprimo-motion controller card for the servo amplifier series PMCprotego D 01-72 Hardware option: CPU 0.6 GHz, CANopen/PROFIBUS. Software option: Dynamic curve calculation, IEC 61131-3 programming.

по запросу
on request
Сертификация: CE
Напряжение питания (V): 24,0
Программная опция: 5 = перемещение + Программный ПЛК
Число входов: 6
Размер по ширине: 18.5 mm
Размер по высоте: 173.0 mm
Размер по глубине: 97.0 mm
Вес брутто: 320 g
Вес нетто: 220 g
Окружающая температура: 0 - 40 °C

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные