• 3
Найдено изделий: 48
PSEN cs3.1b 1 switch
541062
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, соединительный кабель10 м, одно направление срабатывания, IP6K9K, стан ...

по запросу
PSEN cs4.1b 1switch
541162
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, соединительный кабель10 м, одно направление срабатывания, IP6K9K, стан ...

по запросу
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1   1unit
541111
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, соединительный кабель5 м, одно направление срабатывания, поддержка SDD ...

по запросу
PSEN cs3.1a   1switch
541061
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, кабель 5 м, одно направление срабатывания, поддержка SDD, IP6K9K, расс ...

по запросу
PSEN cs4.1   1 actuator
541180
Исполнительный механизм RFiD для защитного датчика PSEN cs6.x, IP67, наклейкой основе, безвозможности крепления винтами, ...

по запросу
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
541087
Исполнительный механизм RFiD для защитного датчика PSEN cs6.x, IP67, наклейкой основе, без возможности крепления винтами ...

по запросу
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
Исполнительный механизм RFiD для защитного датчика PSEN cs6.x, IP67, наклейкой основе, без возможности крепления винтами ...

по запросу
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
Исполнительный механизм RFiD для защитного датчика PSEN cs6.x, IP67, наклейкой основе, без возможности крепления винтами ...

по запросу
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
541088
Исполнительный механизм RFiD для защитного датчика PSEN cs6.x, IP67, наклейкой основе, без возможности крепления винтами ...

по запросу
PSEN cs3.1   1 actuator
541080
Исполнительный механизм для кодируемого защитного датчика PSENcode3.x PU = в одном корпусе с исполнительным механизмом. ...

по запросу
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m  1switch
541059
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекерМ12, с кабелем 0,15 м, одно направление срабатывани ...

по запросу
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m  1switch
541159
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекерМ12, с кабелем 0,15 м, последовательное подключение ...

по запросу
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1  1Unit
541209
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекерМ12, с кабелем 0,15 м, одно направление срабатывани ...

по запросу
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m/PSEN cs3.1  1unit
541014
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекерМ12, с кабелем 1,5 м, одно направление срабатывания ...

по запросу
PSEN cs3.1p   1switch
541060
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекерM8, одно направление срабатывания, IP67, станд. рас ...

по запросу
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch
541064
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекерМ12, с кабелем 1,5 м, одно направление срабатывания ...

по запросу
PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1   1unit
541211
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, соединительный кабель5 м, одно направление срабатывания, поддержка SDD ...

по запросу
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование