Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"541059","name":"PSEN cs3.1 M12/8-0.15m 1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m 1switch
Номер артикула: 541059
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекерМ12,
с кабелем 0,15 м, одно направление срабатывания, поддержка SDD, IP67,
расстояние срабатывания зависит от исполнительного меха... Больше
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
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекерМ12, с кабелем 0,15 м, одно направление срабатывания, поддержка SDD, IP67, расстояние срабатывания зависит от исполнительного механизма,последовательное подключение, PU = кодируемый датчик с исполнительным механизмом в одном корпусе.
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus FCC IC TÜV EAC (евраз.) |
Принцип датчика | Приемопередатчик |
Уровень шифров. по ISO 14119 | Низкий |
Классификация по EN 60947-5-3 | PDDB |
Кодирование приемопередатчика | кодированный |
Пригодны для последовательного | да |
тип устройства | Датчик |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) |
24
24 |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
потребляемая мощность DC | 1 |
Входы
Число входов | 2 |
Напряжение пост.тока на входах | 24 V DC |
Полупроводниковые выходы
Число выходов OSSD | 2 |
Number of sig. outputs | 1 |
Разв. потенц. П/П выхода | Нет |
Защита П/П выхода от КЗ | Да |
Категория исп. по EN 60947-1 | DC-12 |
Экологические данные
Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
Окружающая температура |
-25
70 |
Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
ЭМС по стандарту... | EN 60947-5-3 |
Вибрация по стандарту... | EN 60947-5-2 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 30g |
Категория перенапряжения | III |
Степ. загряз., зазор и утечка | 3 |
Тип защиты, корпус |
Расстояния переключения
Изм. раб. расст., рег. темп. 1 | +-0,01 мм/°C |
Изм. раб. расст., рег. темп. 2 | +-0,1 мм/°C |
Изм. раб. расст., рег. темп. 3 | +-0,01 мм/°C |
Изм. раб. расст., рег. темп. 4 | +-0,01 мм/°C |
механические данные
Радиус изгиба при прокладке K1 | 5 x Ø |
Возможен монтаж дат. заподлицо | Да, соблюдать инст. по монтажу |
Тип соединения | M12, 8-контактный, штыревой |
Кабельные линии | Li9Y11Y 8 x 0,14 мм2 |
Материал верхней части кожуха | PBT |
Размер по высоте | 37 |
Размер по ширине | 26 |
Размер по глубине | 18 |
Вес брутто | 57 |
ответчик
Рабочая частота | 122 кГц - 128 кГц |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | да |
Искл. RoHS в соотв. с директ. |
7a
7c I |
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
Вещества, содержащиеся в РЕАХ |
Вести
Оксид свинца |
%- доля загрязняющего вещества | > 0,1% |
№ CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Доступен вход в SCIP | да |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548073508 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27274601 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC002592 |
Объем | 0 |
Дополнительные принадлежности
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
540338
Кабель, Y-образный адаптер с T-образной съемной клеммой, IP67, штекерныйразъем M12 (X1,
устройство оценки), черный, прямой, 8 контактов, тип A на гнездовомразъеме
M12 (X2, датчик/следующая съемная клемма), черный, прямой, 8
контактов, тип A и гнездовой разъем M12 (X3, датчик), черный, прямой,
8 контактов, тип A, полиуретан, 0,25 м, 8 × 0,25 мм², желтый,неправильная установка
клемм электрически не допускается внутренней проводкой, для
подключения PSENcode и PSENslock.
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
Кабель, Y-образный адаптер с T-образной съемной клеммой, IP67, штекерныйразъем M12 (X2,
устройство оценки), 8 контактов, тип A на гнездовом разъеме M12 (X1,датчик),
8 контактов, тип A и гнездовой разъем M8 (X3, сигнальныйвыход/Lock_Unlock),
черный, прямой, 4 контакта, тип A, полиуретан, 0,25 м, 4 × 0,25 мм²,черный,
для подключения дополнительных сигналов при подключении PSENcode и
PSENslock.
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое
гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое
гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое
гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
SDD ES ETH
540130
SDD (устройство диагностики безопасности), модуль промышленной сети,стандартный, Modbus/TCP, 2
порта RJ45, 6 цифровых вводов/выводов, съемные клеммы (в комплектпоставки
не входят).
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое
гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое
гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 5 м
SDD ES PROFIBUS
540132
SDD (устройство диагностики безопасности), модуль промышленной сети,стандартный, Profibus DP, 9
DP-V0, 9-контактный разъем D-Sub, 6 цифровых вводов/выводов, съемные
клеммы (в комплект поставки не входят).
PDP67 F 4 code
773603
Децентрализованный пассивный распределитель для подключения PSENcode,PSENslockand
PSENini к системе управления Pilz, макс. 4 датчика, класс защиты
IP67.
Принадлежности для наладки
PSEN cs3.1 1 actuator
541080
Исполнительный механизм для кодируемого защитного датчика PSENcode3.x PU
= в
одном корпусе с исполнительным механизмом.
PSEN cs1.1 1 actuator
540080
Исполнительный механизм для кодируемого защитного датчика PSENcode1.x/2.x, PU = в
одном корпусе с исполнительным механизмом.
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
541087
Исполнительный механизм RFiD для защитного датчика PSEN cs6.x, IP67, наклейкой основе, без
возможности крепления винтами, комплект поставки = 1 штука.
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
541088
Исполнительный механизм RFiD для защитного датчика PSEN cs6.x, IP67, наклейкой основе, без
возможности крепления винтами, комплект поставки = 1 штука.
Необходимые принадлежности
PSEN cs3.1 1 actuator
541080
Исполнительный механизм для кодируемого защитного датчика PSENcode3.x PU
= в
одном корпусе с исполнительным механизмом.
PSEN cs1.1 1 actuator
540080
Исполнительный механизм для кодируемого защитного датчика PSENcode1.x/2.x, PU = в
одном корпусе с исполнительным механизмом.
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
541087
Исполнительный механизм RFiD для защитного датчика PSEN cs6.x, IP67, наклейкой основе, без
возможности крепления винтами, комплект поставки = 1 штука.
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
541088
Исполнительный механизм RFiD для защитного датчика PSEN cs6.x, IP67, наклейкой основе, без
возможности крепления винтами, комплект поставки = 1 штука.