Сравнить 0
Видеоруководства
Международный веб-сайт | русский
Все очень просто: войдите в систему и поместите продукты в корзину. Вы еще не регистрировались? Зарегистрируйтесь один раз, и вы получите доступ ко всем функциям электронного магазина.

PSSu H FS SN SD

312085
PSSu H FS SN SD
Head module, PSSu SafetyNET p for standard and failsafe I/O cards, SD card.

по запросу
on request
Сертификация: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
Разрешенное число модулей расширения: 64
Тип защиты, корпус: IP20
Размер по ширине: 130.0 mm
Размер по высоте: 125.6 mm
Размер по глубине: 83.7 mm
Вес брутто: 405 g
Вес нетто: 365 g
Окружающая температура: 0 - 60 °C

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные