text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
4 個の商品が見つかりました
PSSu H FS2 SN SD-T
314087
PSSu、高パフォーマンスヘッドモジュール、制御システムPSSu I/O、 安全および一般、PL e、SIL CL 3、RJ45ポート2個、SafetyNET p RTFN、 SDカード512 MB、厳しい環境要件に対応。

価格要問合せ
PSSu H FS SN SD M12-R
315086
PSSu、ヘッドモジュール、制御システムPSSu I/O、安全および一般、PL e、 SIL CL 3、M12メスコネクタ2個、4ピンDコード、SafetyNET p RTFN、 鉄道アプリケーション用。

価格要問合せ
PSSu H FS SN SD-R
315085
PSSu、ヘッドモジュール、分散型システムPSSuniversal I/O、安全および一般、 PL e、SIL CL 3、RJ45ポート2個、SafetyNET p RTFN、SDカード、 鉄道アプリケーション用。

価格要問合せ
PSSu H FS2 SN SD
312087
PSSu、高パフォーマンスヘッドモジュール、制御システムPSSu I/O、 安全および一般、PL e、SIL CL 3、RJ45ポート2個、SafetyNET p RTFN。

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください