text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
  • 1(current)
  • 2
  • 3
Найдено изделий: 62
PNOZ m B0
772100
GTIN: 4046548059137
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, базовыйблок, расширяемый, 20 безопасных цифровых входов, 4 безопасныхполупроводниковых выхода.

по запросу
PNOZ m B1
772101
GTIN: 4046548069419
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2,базовый блок, расширяемый, интерфейс Ethernet с коммутатором, память USB 2.0.

по запросу
PNOZ m B1 Burner
772102
GTIN: 4046548096514
Конфигурируемые компактные защитные контроллеры PNOZmulti Mini, базовыйблок, расширяемый, подключение для связи, 2 интерфейса Ethernet, USB носитель, специально для использования в горелках.

по запросу
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
772300
GTIN: 4046548107128
Соединительный кабель USB 2.0 Type A на USB 2.0 Type Mini-B, сечение проводника: 0,09 мм², экранированный, длина кабеля: 3 м

по запросу
PNOZ m Spring Terminal X1
751018
GTIN: 4046548106244
Съемная пружинная клемма X1 для конфигурируемых компактных защитных контроллеров PNOZmulti 2, тип шифрования 2.

по запросу
PNOZ m Screw Terminal X1
750018
GTIN: 4046548106237
Съемная винтовая клемма X1 для конфигурируемых компактных защитныхконтроллеров PNOZmulti 2, тип шифрования 2.

по запросу
PNOZ m B0 Revision 3.3 Bundle
772714
GTIN: 4046548110272
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Basisgerät, erweiterbar, 20 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Halbleiterausgänge. PNOZ m B0 (772100) Revision 3.x mit erweiterten Funktionen.

по запросу
USB Memory 512MB
779213
GTIN: 4046548083859
Флеш-накопитель USB, 512 МБ, для PNOZ m B1, базового блока PNOZmulti 2.

по запросу
Chipcard 1 piece 32kB
779211
GTIN: 4046548009057
Микропроцессорная карта PNOZmulti, 1 штука, 32 КБ.

по запросу
Set 5 Spring Terminals
751017
GTIN: 4046548088045
Набор вставных пружинных клемм для модуля связи PNOZ m EF SafetyNet, компактных контроллеров PNOZmulti 2.

по запросу
PNOZmulti Chipcard 1 piece
779201
GTIN: 4046548009064
Микропроцессорная карта PNOZmulti, 1 штука, 8 КБ.

по запросу
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
GTIN: 4046548067538
Левосторонний разъем для подключения модулей к базовому блоку PNOZmulti, желтый/черный (10 шт.).

по запросу
PSEN im1
535130
GTIN: 4046548026795
Интерфейсы PSEN im1 для анализа и подключения нескольких защитных контактных ковриков к системе PNOZmulti, размеры: 96 x 48 x 43,5 мм (В x Ш x Г), тип подключения: пружинные клеммы.

по запросу
PNOZmulti Chipcard Set  10 piece
779200
GTIN: 4046548009071
Микропроцессорная карта PNOZmulti, набор из 10 штук, 8 кБ.

по запросу
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
779240
Кронштейн для микропроцессорной карты, для PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu HPN, PSSu WR, PSSu WB.

по запросу
PNOZmulti Seal 12 pieces
779250
GTIN: 4046548009019
Этикетка для микропроцессорной карты, для компактных контроллеровPNOZmulti, 12 шт.

по запросу
PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.)
779261
GTIN: 4046548069051
Левосторонний терминатор для базового блока PNOZmulti, желтый/черный (10 шт.).

по запросу
MM A MINI-IO CAB19 2.5m
772221
GTIN: 4046548080728
Адаптер для мониторинга движения ELAU PACDRIVE3, 0,2/2,5 м.

по запросу
MM A MINI-IO CAB05 2.5m
772230
GTIN: 4046548080575
Адаптер для мониторинга движения BOS/REX 15/15, 2,5 м.

по запросу
MM A MINI-IO CAB12 2.5m
772241
GTIN: 4046548080681
Адаптер для мониторинга движения ROCKWELL 15/15, 2,5 м.

по запросу
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование