text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
  • 1(current)
  • 2
  • 3
51 Produkte gefunden
PNOZ m B0
772100
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Basisgerät, erweiterbar, 20 sichere digitale Eingänge, 4 sichere H ...

Auf Anfrage
PNOZ m B1
772101
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Basisgerät, erweiterbar, Ethernet-Schnittstelle mit Switch, USB-Sp ...

Auf Anfrage
PNOZ m B1 Burner
772102
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Basisgerät, erweiterbar, Kommunikationsanschaltung, 2 Ethernet-Sch ...

Auf Anfrage
PNOZ m B0 Revision 3.2 Bundle
772714

Auf Anfrage
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
772300
Verbindungsleitung, USB 2.0 Typ A auf USB 2.0 Typ Mini-B, Leiterquerschnitt: 0,09 mm², geschirmt, Kabellänge: 3 m

Auf Anfrage
PNOZ m Spring Terminal X1
751018
Steckbare Federkraftklemme X1 für konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Codierung Typ 2.

Auf Anfrage
PNOZ m Screw Terminal X1
750018
Steckbare Schraubklemme X1 für konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Codierung Typ 2.

Auf Anfrage
MM A MINI-IO CAB03B 2.5m
772214
Motion Monitoring Adapter SI/HA 15/15, 2,5 m.

Auf Anfrage
MM A MINI-IO CAB03A 2.5m
772213
Motion Monitoring Adapter SI/HA 15/15, 2,5 m.

Auf Anfrage
MM A MINI-IO CAB14 2.5m
772246
Motion Monitoring Adapter LEROY 15/15 2,5 m.

Auf Anfrage
MM A MINI-IO CAB08 1.5m
772236
Motion Monitoring Adapter LENZE 9/9 1,5 m.

Auf Anfrage
MM A MINI-IO CAB12 2.5m
772241
Motion Monitoring Adapter ROCKWELL 15/15 2,5 m.

Auf Anfrage
MM A MINI-IO CAB17 5.0m
772245
Motion Monitoring Adapter BOS/REX 15/15 5 m.

Auf Anfrage
MM A MINI-IO CAB16 2.5m
772240
Motion Monitoring Adapter BAUMUELL 15/15 2,5 m.

Auf Anfrage
MM A MINI-IO CAB07 1.5m
772238
Motion Monitoring Adapter SEW 15/15 1,5 m.

Auf Anfrage
MM A MINI-IO CAB06 2.5m
772233
Motion Monitoring Adapter ELAU 9/9, 2,5 m.

Auf Anfrage
MM A MINI-IO CAB01A 5.0m
772215
Motion Monitoring Adapter SI/HA 25/25, 5 m.

Auf Anfrage
MM A MINI-IO CAB07 2.5m
772237
Motion Monitoring Adapter SEW 15/15 2,5 m.

Auf Anfrage
MM A MINI-IO CAB01A 2.5m
772211
Motion Monitoring Adapter SI/HA 25/25, 2,5 m.

Auf Anfrage
Set 5 Spring Terminals
751017
Set steckbare Federkraftklemmen für PNOZ m EF SafetyNet, Kommunikationsmodul Kleinsteuerungen PNOZmulti 2.

Auf Anfrage
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen