text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
  • 1(current)
  • 2
  • 3
Найдено изделий: 41
S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC
838000
GTIN: 4046548007374
Реле контроля напряжения, для контроля мин. и макс. значений напряжения, 0,40-400 Гц, измерительное напряжение 1 Впер./пост. тока, ширина = 22,5 мм, UB = 24 В пер./пост. тока, 120/240 В пер. тока.

по запросу
S3UM 230VAC UM 415/460VAC
837380
GTIN: 4046548007404
Реле мониторинга избыточного и недостаточного напряжения, а также последовательности фаз в 3-фазных системах, 40 -400 Гц, измеряемое напряжение 415/460 В пер. тока, ширина 22,5 мм, UB = 230В пер. тока.

по запросу
PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC
841000
GTIN: 4046548007176
Мониторинг напряжения КЗ сварочных трансформаторов согласно VDE 0545, 6 входных контуров измерений 0 - 690 В перем./пост. тока, 50 Гц - 1 кГц,напряжение срабатывания 24 В перем./пост. тока, ширина 45 мм, UB = 24 - 42 В перем. тока, 42 - 240 Впост. тока.

по запросу
S1WP 18A 24VDC UM 0-415VAC/DC
890120
GTIN: 4046548006995
Мониторинг активной мощности, подходящий для 1- и 3-фазных систем подачипитания для частотно-регулируемых двигателей, 9 диапазонов измерений 0 - 1000 Гц,измеряемое напряжение 0 - 415 В пер./пост. тока, 1 переключающий контакт, 1 аналоговый выход 0 -10 В пост. тока или 4 - 20 мА, ширина = 22,5 мм, UB = 24 В пост. тока.

по запросу
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-550VACDC Ts=0
890071
GTIN: 4046548007022
Мониторинг активной мощности, подходящий для 1- и 3-фазных систем подачипитания для частотно-регулируемых двигателей, 9 диапазонов измерений 0 - 1000 Гц,измеряемое напряжение 0 - 550 В пер./пост. тока, 1 переключающий контакт, 1 аналоговый выход 0 -10 В пост. тока или 4 - 20 мА, ширина = 22,5 мм, UB = 110-230 В пер./пост. тока, время подавленияпуска 0 с.

по запросу
S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC/DC
890160
GTIN: 4046548006957
Мониторинг активной мощности, подходящий для 1- и 3-фазных систем подачипитания для частотно-регулируемых двигателей, 9 диапазонов измерений 0 - 1000 Гц,измеряемое напряжение 0 - 415 В пер./пост. тока, 1 переключающий контакт, 1 аналоговый выход 0 -10 В пост. тока или 4 - 20 мА, ширина = 22,5 мм, UB = 110-230 В пер./пост. тока.

по запросу
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC  0%
890065
GTIN: 4046548055535
Мониторинг активной мощности, подходящий для 1- и 3-фазных систем подачипитания для частотно-регулируемых двигателей, 9 диапазонов измерений 0 - 1000 Гц,измеряемое напряжение 0 - 415 В пер./пост. тока, 1 переключающий контакт, 1 аналоговый выход 0 -10 В пост. тока или 4 - 20 мА, ширина = 22,5 мм, UB = 110-230 В пер./пост. тока.

по запросу
S1WP 9A 24VDC UM 0-550VAC/DC
890030
GTIN: 4046548007077
Мониторинг активной мощности, подходящий для 1- и 3-фазных систем подачипитания для частотно-регулируемых двигателей, 9 диапазонов измерений 0 - 1000 Гц,измеряемое напряжение 0 - 550 В перем./пост. тока, 1 переключающий выход, 1 аналоговый выход 0 -10 В пост. тока или 4 - 20 мА. Ширина 225 мм, UB = 24 В пост. тока.

по запросу
S1WP 9A 24VDC UM 0-415VAC/DC
890020
GTIN: 4046548007084
Мониторинг активной мощности, подходящий для 1- и 3-фазных систем подачипитания для частотно-регулируемых двигателей, 9 диапазонов измерений 0 - 1000 Гц,измеряемое напряжение 0 - 415 В перем./пост. тока, 1 выход C/O, 1 аналоговый выход 0 - 10 В пост.тока или 4 - 20 мА. Ширина 225 мм, UB = 24 В пост. тока.

по запросу
ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o
827100
GTIN: 4046548007718
Реле контроля напряжения для однофазных источников питания используется в качестве элемента порогового значения, устройстваконтроля и управления, измеряемое напряжение используется как напряжение питания, 2вспомогательных контакта (переключающих/выходных), ширина = 22,5 мм, UB = 24 В пост. тока, 24 В пер. тока, 110 В пер. тока,230 В пер. тока.

по запросу
S1UM 24VDC UM 0.1-500VAC/DC UP
827225
GTIN: 4046548007688
Реле контроля напряжения, для контроля мин. и макс. значений напряжения, 12 диапазонов измерения 0,1–500 В пер./пост. тока,0,40–400 Гц, ширина = 22,5 мм, UB = 24 В пост. тока, измерительные входы нечувствительны к полярности.

по запросу
S1UM 24VAC/DC UM 0.1-500VAC/DC
827220
GTIN: 4046548007695
Реле контроля напряжения, для контроля мин. и макс. значений напряжения, 12 диапазонов измерения 0,1–500 В пер./пост. тока,0,40–400 Гц, ширина = 22,5 мм, UB = 24 В пост. тока.

по запросу
S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40
837271
GTIN: 4046548048858
Реле мониторинга избыточного и недостаточного напряжения, а также последовательности фаз в 3-фазных системах, 40 -400 Гц, измеряемое напряжение 400/440 В пер. тока, ширина 22,5 мм, UB = 24 Впост. тока, гистерезис 2%.

по запросу
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC
827260
GTIN: 4046548007619
Реле контроля напряжения, для контроля мин. и макс. значений напряжения, 12 диапазонов измерения 0,1–500 В пер./пост. тока,0,40–400 Гц, ширина = 22,5 мм, UB = 230–240 В пер. тока.

по запросу
S1IM 230-240VAC IM 0.01-15 A
828050
GTIN: 4046548007541
Реле контроля напряжения, для контроля макс. значений тока, 12 диапазонов измерения 0,01–15 А, 0,40–400 Гц, ширина =22,5 мм, UB = 230–240 В пер. тока.

по запросу
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC UP
827265
GTIN: 4046548007602
Реле контроля напряжения, для контроля мин. и макс. значений напряжения, 12 диапазонов измерения 0,1–500 В пер./пост. тока,0,40–400 Гц, ширина = 22,5 мм, UB = 230–240 В пер. тока, измерительные входы нечувствительны к полярности.

по запросу
S1IM 24VDC IM 0.01-15 A UP
828035
GTIN: 4046548007565
Реле мониторинга макс. значений тока, любая полярность измерительных входов, 12 диапазонов измерений 0,01 - 50 A повыбору, 0,40 - 400 Гц, ширина 22,5 мм, UB = 24 - 240 В перем. тока, 24 В пост. тока.

по запросу
S1IM 24VDC IM 0.01-15 A
828010
GTIN: 4046548007596
Реле контроля напряжения, для контроля макс. значений тока, 12 диапазонов измерения 0,01–15 А, 0,40–400 Гц, ширина =22,5 мм, UB = 24 В пост. тока.

по запросу
S1UM 110-130VAC UM 0.1-500VAC/DC
827250
GTIN: 4046548007633
Реле контроля напряжения, для контроля мин. и макс. значений напряжения, 12 диапазонов измерения 0,1–500 В пер./пост. тока,0,40–400 Гц, ширина = 22,5 мм, UB = 110–130 В пер. тока.

по запросу
S1PN 550-690VAC 2c/o
890220
GTIN: 4046548006919
Реле мониторинга последовательности фаз для обнаруженияпоследовательности фаз, сбоя фаз, асимметрии трехфазного питания, измеряемое напряжение = напряжение питания, 2 переключающих контакта, ширина 22,5 мм, UB = 550 -690 В пер. тока.

по запросу
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование