• 3
61 productos encontrados
S1MN 24VAC/DC 2c/o
840400
Relé de supervisión de temperatura, como dispositivo de proteccióncontra sobrecalentamiento de motores, generadores, etc ...

Bajo pedido
S1MO 48VAC 2c/o
840620
Relé de supervisión de temperatura, como dispositivo de proteccióncontra sobrecalentamiento de motores, generadores, etc ...

Bajo pedido
S1MS 48VAC 2c/o
840725
Relé de supervisión de temperatura, como dispositivo de proteccióncontra sobrecalentamiento de motores, generadores, etc ...

Bajo pedido
S1MN 240VAC 2c/o
840420
Relé de supervisión de temperatura, como dispositivo de proteccióncontra sobrecalentamiento de motores, generadores, etc ...

Bajo pedido
S1MN 110VAC 2c/o
840410
Relé de supervisión de temperatura, como dispositivo de proteccióncontra sobrecalentamiento de motores, generadores, etc ...

Bajo pedido
S1MS 24VAC/DC 2c/o
840775
Relé de supervisión de temperatura, como dispositivo de proteccióncontra sobrecalentamiento de motores, generadores, etc ...

Bajo pedido
S1MS 230VAC 2c/o
840760
Relé de supervisión de temperatura, como dispositivo de proteccióncontra sobrecalentamiento de motores, generadores, etc ...

Bajo pedido
S1MN 230VAC 2c/o
840415
Relé de supervisión de temperatura, como dispositivo de proteccióncontra sobrecalentamiento de motores, generadores, etc ...

Bajo pedido
P3WP3P Set spring loaded terminals
490190
Juego de bornes de resorte enchufables, VPE = 4 unidades, 2 conectoreshembra 4 polos, 2 conectores hembra 8 polos.

Bajo pedido
S1SW P 24-240VACDC UM 0-690VAC/DC
407710
Relé para la supervisión de parada de motores de corriente continua y trifásica, 2 contactos inversores, bornes enchufab ...

Bajo pedido
P3WP3P C/10A/230VAC
490192
Conversor de medición de potencia activa, dispositivo de medida de potencia activa producida y consumida, hasta 3 motore ...

Bajo pedido
P3WP3P C/5A/400VAC
490193
Conversor de medición de potencia activa, dispositivo de medida depotencia activa producida y consumida, hasta 3 motores ...

Bajo pedido
ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o
827100
Relé de supervisión de tensión para supervisar redes monofásicas, actúa como elemento de valor umbral, dispositivo de su ...

Bajo pedido
ZUZ-S 42/48/120/240VAC 2c/o
827110
Relé de supervisión de tensión para supervisar redes monofásicas, actúa como elemento de valor umbral, dispositivo de su ...

Bajo pedido
S1UM 24VDC UM 0.1-500VAC/DC UP
827225
Relé de supervisión de tensión para supervisar valores de tensión mín. ymáx., 12 ámbitos de medida seleccionables de 0,1 ...

Bajo pedido
S1UM 24VAC/DC UM 0.1-500VAC/DC
827220
Relé de supervisión de tensión para supervisar valores de tensión mín. ymáx., 12 ámbitos de medida seleccionables de 0,1 ...

Bajo pedido
S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40
837271
Relé de supervisión de corriente para supervisar valores de sobretensióny subtensión y de secuencia de fases en redes tr ...

Bajo pedido
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC
827260
Relé de supervisión de tensión para supervisar valores de tensión mín. ymáx., 12 ámbitos de medida seleccionables de 0,1 ...

Bajo pedido
S1IM 230-240VAC IM 0.01-15 A
828050
Relé de supervisión de corriente para supervisar valores máx. deintensidad, 12 ámbitos de medida seleccionables de 0,01 ...

Bajo pedido
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC UP
827265
Relé de supervisión de tensión para supervisar valores de tensión mín. ymáx., 12 ámbitos de medida seleccionables de 0,1 ...

Bajo pedido
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto