text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Найдено изделий: 7
PSWZ X1P C 0,0075-0,5V/24-240VACDC
787951
GTIN: 4046548050608
Защитное реле (автономное), входы: измерительные входы, 1/3-фазные двигатели, выходы: 2 Н/Р, 1 Н/З, 2 полупроводниковых, напряжениепитания: 24 - 240 В перем./пост. тока, макс. амплитудное напряжение: 690В, порог переключения 7,5 - 500 мВ, ширина: 45 мм, съемные пружинныеклеммы, устройство контроля останова, устройство отслеживает напряжение EMC,образующееся при останове двигателя.

по запросу
PSWZ X1P 3V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so
777950
GTIN: 4046548009149
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные, выходы: 2 Н/Р, 1 Н/З, 2 полупроводниковых, напряжение питания: 24 - 240В перем./пост. тока, амплитудное напряжение: 0,12 - 3 В перем./пост.тока, макс. амплитудное напряжение: 690 В, ширина: 45 мм, устройство контроляостанова. Устройство отслеживает напряжение EMC, образующееся при останове двигателей.

по запросу
PSWZ X1P 0,0075-0,5V/24-240VACDC
777951
GTIN: 4046548049732
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные, выходы: 2 Н/Р, 1 Н/З, 2 полупроводниковых, напряжение питания: 24 - 240В перем./пост. тока, амплитудное напряжение: 0,0075 - 0,5 В перем./пост. тока,макс. амплитудное напряжение: 690 В, ширина: 45 мм,устройство контроля останова. Устройство отслеживает напряжение EMC, образующееся при останове двигателя.

по запросу
PSWZ X1P C 0,5V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so
787949
GTIN: 4046548007923
Защитное реле (автономное), входы: измерительные входы, 1/3-фазные двигатели, выходы: 2 Н/Р, 1 Н/З, 2 полупроводниковых, напряжениепитания: 24 - 240 В перем./пост. тока, макс. амплитудное напряжение: 690В, порог переключения: 20 - 500 мВ, ширина: 45 мм, съемные пружинныеклеммы, устройство контроля останова, напряжение EMC, образующееся при останове двигателя.

по запросу
PSWZ X1P C 3V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so
787950
GTIN: 4046548007916
Защитное реле (автономное), входы: измерительные входы, 1/3-фазные двигатели, выходы: 2 Н/Р, 1 Н/З, 2 полупроводниковых, напряжениепитания: 24 - 240 В перем./пост. тока, макс. амплитудное напряжение: 690В, порог переключения 120 - 3 000 мВ, ширина: 45 мм, съемные пружинные клеммы, контроль останова, устройство отслеживает напряжениеEMC, образующееся при останове двигателя.

по запросу
PSWZ X1P 0,5V/24-240VACDC coated
777959
GTIN: 4046548057973
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные, выходы: 2 Н/Р, 1 Н/З, 2 полупроводниковых, напряжение питания: 24 - 240В перем./пост. тока, амплитудное напряжение: 0,02 - 0,5 В перем./пост.тока, макс. амплитудное напряжение: 690 В, ширина: 45 мм, устройство контроляостанова, с покрытием. Устройство отслеживает напряжение EMC, образующееся при останове двигателя.

по запросу
PSWZ X1P 0,5V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so
777949
GTIN: 4046548009156
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные, выходы: 2 Н/Р, 1 Н/З, 2 полупроводниковых, напряжение питания: 24 - 240В перем./пост. тока, амплитудное напряжение: 0,02 - 0,5 В перем./пост.тока, макс. амплитудное напряжение: 690 В, ширина: 45 мм, устройство контроляостанова. Устройство отслеживает напряжение EMC, образующееся при останове двигателей.

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование