text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
7 Nalezené produkty
PSWZ X1P 0,5V/24-240VACDC coated
777959
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení, výstupy: 2 spínací kontakty, 1 rozpínací kontakt, 2 sign. ...

Na vyžádání
PSWZ X1P 0,5V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so
777949
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení, výstupy: 2 spínací kontakty, 1 rozpínací kontakt, 2 sign. ...

Na vyžádání
PSWZ X1P 0,0075-0,5V/24-240VACDC
777951
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení, výstupy: 2 spínací kontakty, 1 rozpínací kontakt, 2 sign. ...

Na vyžádání
PSWZ X1P 3V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so
777950
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení, výstupy: 2 spínací kontakty, 1 rozpínací kontakt, 2 sign. ...

Na vyžádání
PSWZ X1P C 0,5V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so
787949
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: Měřicí vstupy 1/3fázových motorů, výstupy: 2 NO, 1 NC, 2 polovodič., UB = 24 - 2 ...

Na vyžádání
PSWZ X1P C 3V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so
787950
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: Měřicí vstupy 1/3fázových motorů, výstupy: 2 NO, 1 NC, 2 polovodič., UB = 24 - 2 ...

Na vyžádání
PSWZ X1P C 0,0075-0,5V/24-240VACDC
787951
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: Měřicí vstupy 1/3fázových motorů, výstupy: 2 NO, 1 NC, 2 polovodič., UB = 24 - 2 ...

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití