Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"400532","name":"PIT es2u","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
Фактическое изделие может отличаться
PIT es2u
Номер артикула: 400532
PITestop, кнопка аварийного останова, IP65, диаметр 68 мм (большаяверсия),
без печати (без эмблемы), монтажный диаметр 22,3 мм.
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
EAC (евраз.) |
технические данные
Экологические данные
Окружающая температура |
-30
70 |
Тип защиты, корпус |
механические данные
Монтажное положение | любое |
Размер по высоте | 60 |
Размер по ширине | 68 |
Диаметр | 68 |
Вес нетто | 43 |
Вес брутто | 56 |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | нет |
Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-код | 4046548071245 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27371244 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000017 |
Эталонная функция ETIM | EC002034 |
Объем | 0 |