text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PIT es2u

Artikelnummer: 400532
PITestop, E-STOP pushbutton, IP65, diameter 68 mm (large version), unprinted (without logo), mounting diameter 22.3 mm.

Item

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Approval CE  
EAC (Eurasian)  
 
Ambient temperature -30 - 70  °C
Protection type, housing IP65  
Mounting position any  
Height dimension 60  mm
Width dimension 68  mm
Diameter 68  
Net weight 43  g
Gross weight 56  g
 
RoHS directive 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS conformity yes  
RoHS exceptions no  
REACh compliance Contains no SVHC substances  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371244  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002034  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548071245  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantity per packaging unit 1