Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"632014","name":"PSEN opII Laserpointer","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN opII Laserpointer
Номер артикула: 632014
Устройство для выставления лазера для световой завесы серии PSEN opt II.
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
FDA |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 3 V |
Экологические данные
Конденсация допустима? | Не допускается |
Тип защиты, корпус |
механические данные
Материал изделия |
ПП
PA-HF |
Размер по высоте | 106 mm |
Размер по ширине | 42 mm |
Размер по глубине | 46.1 mm |
Вес нетто | 90 g |
Вес брутто | 100 g |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 90132000 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-код | 4046548080803 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272792 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC003015 |
Объем | 0 |