text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PES logic board pnozs en

Номер артикула: 2S000002
Учебная система Pilz, модульная учебная система, панель оператора,логика PNOZsigma, с защитными реле, маркировка панели оператора на английском языке, сопроводительные документы на английском и немецк...  Больше

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Учебная система Pilz, модульная учебная система, панель оператора,логика PNOZsigma, с защитными реле, маркировка панели оператора на английском языке, сопроводительные документы на английском и немецкомязыках.

Подтверждено CE  
 
Напряжение питания (V) 24  V
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура 0 - 60  °C
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Постоянная рабочая высота ASL 2000 м  
ЭМС по стандарту... EN 61131-2  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 15g  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 61131-2  
Тип защиты, корпус IP20  
Размер по высоте 266  mm
Размер по ширине 297  mm
Размер по глубине 190  mm
Вес нетто 1680  g
Вес брутто 2490  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27242291  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC002584  
UNSPSC 25 46211501  
GTIN 4046548094305  
Объем 52.800  dm3
Harmonized System Code 90230080  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Дополнительные принадлежности

PES test lead 4mm-rd
PES test lead 4mm-rd 1S000004
Учебная система Pilz, модульная учебная система, ультрагибкий соединительный кабель, длина: 1 м., разъем 4 мм, красный.
PES test lead 4mm-bu
PES test lead 4mm-bu 1S000005
Учебная система Pilz, модульная учебная система, ультрагибкий соединительный кабель, длина: 1 м., разъем 4 мм, синий.
PES test lead 4mm-bk
PES test lead 4mm-bk 1S000003
Учебная система Pilz, модульная учебная система, ультрагибкий соединительный кабель, длина: 1 м., разъем 4 мм, черный.
PES test lead 4mm p-bu
PES test lead 4mm p-bu 1S000008
Учебная система Pilz, модульная учебная система, ультрагибкий соединительный кабель с изолированными безопасными разъемами, длина: 1м., разъем 4 мм, синий.
PES test lead 4mm p-bk
PES test lead 4mm p-bk 1S000006
Учебная система Pilz, модульная учебная система, ультрагибкий соединительный кабель с изолированными безопасными разъемами, длина: 1м., разъем 4 мм, черный.
PES test lead 4mm p-rd
PES test lead 4mm p-rd 1S000007
Учебная система Pilz, модульная учебная система, ультрагибкий соединительный кабель с изолированными безопасными разъемами, длина: 1м. , разъем 4 мм, красный.

Подходит для

PES test lead 4mm-bk
PES test lead 4mm-bk 1S000003
Учебная система Pilz, модульная учебная система, ультрагибкий соединительный кабель, длина: 1 м., разъем 4 мм, черный.
PES test lead 4mm-rd
PES test lead 4mm-rd 1S000004
Учебная система Pilz, модульная учебная система, ультрагибкий соединительный кабель, длина: 1 м., разъем 4 мм, красный.
PES test lead 4mm-bu
PES test lead 4mm-bu 1S000005
Учебная система Pilz, модульная учебная система, ультрагибкий соединительный кабель, длина: 1 м., разъем 4 мм, синий.
PES test lead 4mm p-bk
PES test lead 4mm p-bk 1S000006
Учебная система Pilz, модульная учебная система, ультрагибкий соединительный кабель с изолированными безопасными разъемами, длина: 1м., разъем 4 мм, черный.
PES test lead 4mm p-rd
PES test lead 4mm p-rd 1S000007
Учебная система Pilz, модульная учебная система, ультрагибкий соединительный кабель с изолированными безопасными разъемами, длина: 1м. , разъем 4 мм, красный.