Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"490190","name":"P3WP3P Set spring loaded terminals","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}

Фактическое изделие может отличаться
P3WP3P Set spring loaded terminals
Номер артикула: 490190
Комплект вставных пружинных клемм, PU = 4 шт., 2 шт. 4-конт. гнездовыхразъемов
., 2 шт. гнездовых 8-конт. разъемов.
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
Данные по окружающей среде
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27371892 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000019 |
Эталонная функция ETIM | EC002586 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548086232 |
Объем | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85369010 |
Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Количество на единицу упаковки | 4 |