閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"490190","name":"P3WP3P Set spring loaded terminals","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}

実際の製品は異なる場合があります
P3WP3P Set spring loaded terminals
製品コード: 490190
プラグインスプリング端子一式、PU = 4個、
4ピンメスコネクタ2個、8ピンメスコネクタ2個。
個
要問合せ
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
環境
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371892 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC002586 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548086232 |
ボリューム | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85369010 |
関税番号の種類 | TARIC |
使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
包装単位あたりの数量 | 4 |