text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PMCcable FD/D4B6/005/Q25/S1

Номер артикула: 8177101
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15 connector <> con.23 round connector 12-pin SpeedTec; suitable for all PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo S...  Больше

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15 connector <> con.23 round connector 12-pin SpeedTec; suitable for all PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo SZ4x to SZ8x; Length: 5m.

 
Окружающая температура -20 - 80  °C
Тип разъема 1 12-контактный (Е) гнездовой ра  
Форма разъема типа 1 прямой  
Кодирование разъема M12 1 С кодировкой 0°  
Тип разъема 2 15-контактный штекерный разъем  
Форма разъема типа 2 прямой  
Материал конт. поверхности 1 Au  
Материал конт. поверхности 2 Au  
Длина кабеля 5  m
Мат-л экранной поверхности K1 Sn  
Цветная кабельная изоляция 1 Зеленый  
Материал изоляции кабеля 1 PUR  
Протяженность кабеля 1 да  
Max. outside diameter cable K1 7.1 - 7.9  mm
Сечение, кабель данных K1 (4 x 2 x 0,25) мм²  
Экранирование K1 да  
Тип экранирования K1 Проволочная сетка  
Вес нетто 350  g
Вес брутто 400  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27060311  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548074130  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1