Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"314656","name":"PSSu BS 2/8 S-T","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HP"]}

Фактическое изделие может отличаться
PSSu BS 2/8 S-T
Номер артикула: 314656
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, C-рейка,2-рядный,
4 уровня подключения, 8 клемм, винтовое , соединение. Только дляиспользования в качестве
первого модуля после головного модул... Больше
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
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, C-рейка,2-рядный, 4 уровня подключения, 8 клемм, винтовое , соединение. Только дляиспользования в качестве первого модуля после головного модуля в системной среде A и послеудаленнойстанции PSSu XR -T!
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA UL Recognized Component |
Области применения | Стандартный/отказоустойчивый |
технические данные
Экологические данные
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
Конденсация допустима? | Кратко |
Постоянная рабочая высота ASL | 5000 м |
механические данные
Нижняя часть материала корпуса | Полиамид |
Материал верхней части кожуха | PC |
Соединительная клемма | Винтовая клемма |
Тип клеммы | Постоянная |
Размер по высоте | 129 mm |
Размер по ширине | 25.2 mm |
Вес нетто | 68 g |
Вес брутто | 82 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27242603 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC001598 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548054484 |
Объем | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85369095 |
Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Количество на единицу упаковки | 1 |
Дополнительные принадлежности

PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
312960
PSSu, клеммные паспортные таблички для базовых модулей (dekafix),промаркированные
номерами 51..50, ПУ 10x 50 клеммных паспортных табличек, в
картонной коробке с маркировкой.

PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
312962
PSSu, клеммные паспортные таблички для базовых модулей (dekafix),промаркированные
номерами 151..200, ПУ 10x 50 клеммных паспортных табличек, в
картонной коробке с маркировкой.

PSSu A ME1 (10x6 pcs.)
312951
PSSu, кодирующие элементы для ввода-вывода FS и базовый модуль, желтый,кодировка A,
ПУ 6 шт., в перепломбируемом полиэтиленовом пакете с
маркировкой.

PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
312961
PSSu, клеммные паспортные таблички для базовых модулей (dekafix),промаркированные
номерами 101..150, ПУ 10x 50 клеммных паспортных табличек, в
картонной коробке с маркировкой.

PSSu A ME0 (10x6 pcs.)
312950
PSSu, кодирующие элементы для ввода-вывода FS и базовый модуль, желтый,кодировка A,
ПУ 6 шт., в перепломбируемом полиэтиленовом пакете с
маркировкой.

PSSu A ME3 (10x6 pcs.)
312953
PSSu, кодирующие элементы для ввода-вывода FS и базовый модуль, желтый,кодировка A,
ПУ 6 шт., в перепломбируемом полиэтиленовом пакете с
маркировкой.

PSSu A ME2 (10x6 pcs.)
312952
PSSu, кодирующие элементы для ввода-вывода FS и базовый модуль, желтый,кодировка A,
ПУ 6 шт., в перепломбируемом полиэтиленовом пакете с
маркировкой.

PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
312955
PSSu, кодирующие элементы для ввода-вывода FS и базовый модуль, желтый,кодировка A,
ПУ 6 шт., в перепломбируемом полиэтиленовом пакете с
маркировкой.

PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, пластиковая версия, черный, ПУ 10
штук, картонная упаковка с маркировкой.

PSSu A ME4 (10x6 pcs.)
312954
PSSu, кодирующие элементы для ввода-вывода FS и базовый модуль, желтый,кодировка A,
ПУ 6 шт., в перепломбируемом полиэтиленовом пакете с
маркировкой.

PSSu A ME7 (10x6 pcs.)
312957
PSSu, кодирующие элементы для ввода-вывода FS и базовый модуль, желтый,кодировка A,
ПУ 6 шт., в перепломбируемом полиэтиленовом пакете с
маркировкой.

PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
312956
PSSu, кодирующие элементы для ввода-вывода FS и базовый модуль, желтый,кодировка A,
ПУ 6 шт., в перепломбируемом полиэтиленовом пакете с
маркировкой.

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, кронштейны с лазерной печатью для PSSu/PSS4000 головных,
электронных и компактных модулей С СЕПАРАТОРОМ, ПУ 10x штук (10x листовDIN A4
с 4x 27 = 108 этикетками каждый, всего 1080 этикеток), в
перепломбируемых полиэтиленовых пакетах с маркировкой.

PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, металлическая версия, для большоймеханической
нагрузки, ПУ 2 штуки.

PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
312959
PSSu, клеммные паспортные таблички для базовых модулей (dekafix),промаркированные
номерами 1..50, ПУ 10x 50 клеммных паспортных табличек, в
картонной коробке с маркировкой.

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, кронштейны с лазерной печатью для PSSu/PSS4000 головных,
электронных и компактных модулей С СЕПАРАТОРОМ, ПУ 10x штук (10x листовDIN A4
с 4x 27 = 108 этикетками каждый, всего 1080 этикеток), в
перепломбируемых полиэтиленовых пакетах с маркировкой.

PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, пластиковая версия, черный, ПУ 10
штук, картонная упаковка с маркировкой.