text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSSu BS 2/8 S-T

Número de producto: 314656
PSSu, módulo base, para módulos de tensión de alimentación, alimentaciónModul Supply, alimentación Periphery Supply, alimentación Rail C, 2 filas, 4 niveles de conexión, 8 bornes, conexión de tornillo...  Más

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

PSSu, módulo base, para módulos de tensión de alimentación, alimentaciónModul Supply, alimentación Periphery Supply, alimentación Rail C, 2 filas, 4 niveles de conexión, 8 bornes, conexión de tornillo, para requisitos ambientales exigentes. Para usar solo como primer módulo después del módulo de cabecera en entornos de sistema A y después de la unidadremota PSSu XR F-T.

Homologación CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
Campo de aplicación Automatización/Fail-safe  
 
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? breve  
Altura func. máx. s. n. m. 5000 m  
Material carcasa parte inf. PA  
Material carcasa superior PC  
Borne de conexión Borne de tornillo  
Clase de borne fijo  
Dimensión de altura 129  mm
Dimensión Ancho 25.2  mm
Peso neto 68  g
Peso bruto 82  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001598  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548054484  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85369095  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Opcionales

PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.) 312960
PSSu, etiquetas de designación de bornes para módulos base (dekafix), numeradas de 51 a 100, VPE 10x 50 etiquetas de designación, embalado enbolsa PE resellable con etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
PSSu A LA4 (10x50 pcs.) 312962
PSSu, etiquetas de designación de bornes para módulos base (dekafix), numeradas de 101 a 200, VPE 10x 50 etiquetas de designación, embalado enbolsa PE resellable con etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A ME1 (10x6 pcs.)
PSSu A ME1 (10x6 pcs.) 312951
PSSu, marcadores para potenciales en módulo base, rojo, VPE 10x 6 ud., embalado en bolsa PE resellable con etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
PSSu A LA3 (10x50 pcs.) 312961
PSSu, etiquetas de designación de bornes para módulos base (dekafix), numeradas de 101 a 150, VPE 10x 50 etiquetas de designación, embalado enbolsa PE resellable con etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A ME0 (10x6 pcs.)
PSSu A ME0 (10x6 pcs.) 312950
PSSu, marcadores para potenciales en módulo base, azul, VPE 10x 6 ud., embalado en bolsa PE resellable con etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A ME3 (10x6 pcs.)
PSSu A ME3 (10x6 pcs.) 312953
PSSu, marcadores para potenciales en módulo base, negro, VPE 10x 6 ud., embalado en bolsa PE resellable con etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A ME2 (10x6 pcs.)
PSSu A ME2 (10x6 pcs.) 312952
PSSu, marcadores para potenciales en módulo base, verde, VPE 10x 6 ud., embalado en bolsa PE resellable con etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
PSSu A ME5 (10x6 pcs.) 312955
PSSu, marcadores para potenciales en módulo base, rojo/azul, VPE 10x 6ud., embalado en bolsa PE resellable con etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, ángulo final para guía normalizada, versión de plástico, colornegro, VPE 10 ud., embalado en cartón neutro con etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A ME4 (10x6 pcs.)
PSSu A ME4 (10x6 pcs.) 312954
PSSu, marcadores para potenciales en módulo base, marrón, VPE 10x 6 ud., embalado en bolsa PE resellable con etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A ME7 (10x6 pcs.)
PSSu A ME7 (10x6 pcs.) 312957
PSSu, marcadores para potenciales en módulo base, blanco, VPE 10x 6 ud., embalado en bolsa PE resellable con etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
PSSu A ME5 (10x6 pcs.) 312956
PSSu, marcadores para potenciales en módulo base, verde/amarillo, VPE10x 6 ud., embalado en bolsa PE resellable con etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, placa de terminación con resistencia de terminación integrada,para requisitos ambientales exigentes.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, tiras rotulables a láser para módulos de cabecera, electrónicos ycompactos PSSu/PSS4000 SIN LÍNEA DE CORTE, VPE 10x ud. (10x hojas DIN A4 con 4x 27 = 108 etiquetas por hoja, 1080 etiquetas en total),embalado en bolsa PE resellable con etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, ángulo final para guía normalizada, versión de metal, parasolicitación mecánica intensa, VPE 2 ud.
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
PSSu A LA1 (10x50 pcs.) 312959
PSSu, etiquetas de designación de bornes para módulos base (dekafix), numeradas de 1 a 50, VPE 10x 50 etiquetas de designación, embalado enbolsa PE resellable con etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, tiras rotulables a láser para módulos de cabecera, electrónicos ycompactos PSSu/PSS4000 CON LÍNEA DE CORTE, VPE 10x ud. (10x hojas DIN A4 con 4x 27 = 108 etiquetas por hoja, 1080 etiquetas en total),embalado en bolsa PE resellable con etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, borne de tierra para guía normalizada, conexión PE, versión deplástico, verde/amarillo, VPE 10 ud., embalado en cartón neutro con etiqueta adhesiva identificativa.