text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
8 produtos encontrados
PSEN op4H-SL-24-015/1
631120
GTIN: 4046548059441
Barreira de luz de proteção, tipo 4, PL e, proteção para as mãos(resolução de 24 mm), altura do campo de proteção de 150 mm. Recursos: Ligação em cascata semzonas mortas, formato estreito. Tensão de alimentação de 24 V, conector M12, transmissor: de 5 polos, receptor de 5 polos. Cabo de conexão não incluso no fornecimento.

A pedido
PSEN op4H-SL-24-120/1
631127
GTIN: 4046548086874
Barreira de luz de proteção, tipo 4, PL e, proteção para as mãos(resolução de 24 mm), altura do campo de proteção de 1200 mm. Recursos: Ligação em cascata semzonas mortas, formato estreito. Tensão de alimentação de 24 V, conector M12, transmissor: de 5 polos, receptor de 5 polos. Cabo de conexão não incluso no fornecimento.

A pedido
PSEN op4H-SL-24-090/1
631125
GTIN: 4046548086850
Barreira de luz de proteção, tipo 4, PL e, proteção para as mãos(resolução de 24 mm), altura do campo de proteção de 900 mm. Recursos: Ligação em cascata semzonas mortas, formato estreito. Tensão de alimentação de 24 V, conector M12, transmissor: de 5 polos, receptor de 5 polos. Cabo de conexão não incluso no fornecimento.

A pedido
PSEN op4H-SL-24-075/1
631124
GTIN: 4046548086843
Barreira de luz de proteção, tipo 4, PL e, proteção para as mãos(resolução de 24 mm), altura do campo de proteção de 750 mm. Recursos: Ligação em cascata semzonas mortas, formato estreito. Tensão de alimentação de 24 V, conector M12, transmissor: de 5 polos, receptor de 5 polos. Cabo de conexão não incluso no fornecimento.

A pedido
PSEN op4H-SL-24-030/1
631121
GTIN: 4046548086812
Barreira de luz de proteção, tipo 4, PL e, proteção para as mãos(resolução de 24 mm), altura do campo de proteção de 300 mm. Recursos: Ligação em cascata semzonas mortas, formato estreito. Tensão de alimentação de 24 V, conector M12, transmissor: de 5 polos, receptor de 5 polos. Cabo de conexão não incluso no fornecimento.

A pedido
PSEN op4H-SL-24-105/1
631126
GTIN: 4046548086867
Barreira de luz de proteção, tipo 4, PL e, proteção para as mãos(resolução de 24 mm), altura do campo de proteção de 1050 mm. Recursos: Ligação em cascata semzonas mortas, formato estreito. Tensão de alimentação de 24 V, conector M12, transmissor: de 5 polos, receptor de 5 polos. Cabo de conexão não incluso no fornecimento.

A pedido
PSEN op4H-SL-24-060/1
631123
GTIN: 4046548086836
Barreira de luz de proteção, tipo 4, PL e, proteção para as mãos(resolução de 24 mm), altura do campo de proteção de 600 mm. Recursos: Ligação em cascata semzonas mortas, formato estreito. Tensão de alimentação de 24 V, conector M12, transmissor: de 5 polos, receptor de 5 polos. Cabo de conexão não incluso no fornecimento.

A pedido
PSEN op4H-SL-24-045/1
631122
GTIN: 4046548086829
Barreira de luz de proteção, tipo 4, PL e, proteção para as mãos(resolução de 24 mm), altura do campo de proteção de 450 mm. Recursos: Ligação em cascata semzonas mortas, formato estreito. Tensão de alimentação de 24 V, conector M12, transmissor: de 5 polos, receptor de 5 polos. Cabo de conexão não incluso no fornecimento.

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.