text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
4 produtos encontrados
PSSu H FS SN SD M12-R
315086
GTIN: 4046548088274
PSSu, módulo principal, sistema de controle PSSu E/S, failsafe e standard, PL e, SIL CL 3, 2 conectores fêmea M12 de 4 polos e codificação D, SafetyNET pRTFN, para aplicações ferroviárias. Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.

A pedido
PSSu H FS SN SD-R
315085
GTIN: 4046548067750
PSSu, módulo frontal, sistema descentralizado, PSSuniversal E/S,Failsafe e Standard, PL e, SIL CL 3, 2 portas RJ45, SafetyNET p RTFN, cartão SD, para aplicações ferroviárias. Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.

A pedido
PSSu H FS2 SN SD-T
314087
GTIN: 4046548088229
PSSu, módulo principal com desempenho elevado, sistema de controle PSSUE/S, failsafe e standard, PL e, SIL CL 3, 2 portas RJ45, SafetyNET p RTFN, cartão SD de 512 MB, para elevadas exigências ambientais.

A pedido
PSSu H FS2 SN SD
312087
GTIN: 4046548088212
PSSu, módulo principal com desempenho elevado, sistema de controle PSSUE/S, failsafe e standard, PL e, SIL CL 3, 2 portas RJ45, SafetyNET p RTFN.

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.