text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
  • 1(current)
  • 2
  • 3
102 produtos encontrados
PSEN mg1-A-LLXXX-LBA1-S1-D switch
6M000001
Sistema de porta de proteção seguro PSENmgate, com elementos de comando,2 botões de pressão iluminados (1 contato normalmente aberto cada),codificado, com reset automático, relé de segurança para direção de entrada pela esquerda, conector macho M12 de 12 pinos, com saída do cabo montada para baixo,ligação individual

A pedido
PSEN mg1-A-LLXXX-RBA1-S1-D switch
6M000002
Sistema de porta de proteção seguro PSENmgate, com elementos de comando,2 botões de pressão iluminados (1 contato normalmente aberto cada),codificado, com reset automático, relé de segurança para direção de entrada pela direita, conector macho M12 de 12 pinos, com saída do cabo montada para baixo,ligação individual

A pedido
PSEN mg1-A-LLXXX-FBA1-S1-D switch
6M000003
Sistema de porta de proteção seguro PSENmgate, com elementos de comando,2 botões de pressão iluminados (1 contato normalmente aberto cada),codificado, com reset automático, relé de segurança para direção de entrada dianteira, conector macho M12 de 12 pinos, com saída do cabo montada para baixo,ligação individual

A pedido
PSEN mg1-A-LLXXX-LBA2-S1-D switch
6M000004
Sistema de porta de proteção seguro PSENmgate, com elementos de comando,2 botões de pressão iluminados (1 contato normalmente aberto cada),totalmente codificado, com reset automático, relé de segurança para direção de entrada pela esquerda, conector macho M12 de 12 pinos, com saída do cabo montada para baixo,ligação individual

A pedido
PSEN mg1-A-LLXXX-RBA2-S1-D switch
6M000005
Sistema de porta de proteção seguro PSENmgate, com elementos de comando,2 botões de pressão iluminados (1 contato normalmente aberto cada),totalmente codificado, com reset automático, relé de segurança para direção de entrada pela direita, conector macho M12 de 12 pinos, com saída do cabo montada para baixo,ligação individual

A pedido
PSEN mg1-A-LLXXX-FBA2-S1-D switch
6M000006
Sistema de porta de proteção seguro PSENmgate, com elementos de comando,2 botões de pressão iluminados (1 contato normalmente aberto cada),totalmente codificado, com reset automático, relé de segurança para direção de entrada dianteira, conector macho M12 de 12 pinos, com saída do cabo montada para baixo,ligação individual

A pedido
PSEN mg1-A-LLFXX-LBA1-U1-D switch
6M000007
Sistema de porta de proteção seguro PSENmgate, com elementos de comando, 2 botões de pressão iluminados (1 contato normalmente aberto cada) e 1botão de parada de emergência (2 contatos normalmente fechados + 1contatonormalmente aberto), codificado, com reset automático, relé de segurança para direção de entrada pela esquerda, conector macho M23 de 19 pinos, comsaída do cabo montada para baixo, ligação individual

A pedido
PSEN mg1-A-LLFXX-RBA1-U1-D switch
6M000008
Sistema de porta de proteção seguro PSENmgate, com elementos de comando, 2 botões de pressão iluminados (1 contato normalmente aberto cada) e 1botão de parada de emergência (2 contatos normalmente fechados + 1contatonormalmente aberto), codificado, com reset automático, relé de segurança para direção de entrada pela direita, conector macho M23 de 19 pinos, comsaída do cabo montada para baixo, ligação individual

A pedido
PSEN mg1-A-LLFXX-FBA1-U1-D switch
6M000009
Sistema de porta de proteção seguro PSENmgate, com elementos de comando, 2 botões de pressão iluminados (1 contato normalmente aberto cada) e 1botão de parada de emergência (2 contatos normalmente fechados + 1contatonormalmente aberto), codificado, com reset automático, relé de segurança para direção de entrada dianteira, conector macho M23 de 19 pinos, com saídado cabo montada para baixo, ligação individual

A pedido
PSEN mg1-A-LLFXX-LBA2-U1-D switch
6M000010
Sistema de porta de proteção seguro PSENmgate, com elementos de comando, 2 botões de pressão iluminados (1 contato normalmente aberto cada) e 1botão de parada de emergência (2 contatos normalmente fechados + 1contatonormalmente aberto), totalmente codificado, com reset automático, relé de segurança para direção de entrada pela esquerda, conector macho M23 de 19 pinos, comsaída do cabo montada para baixo, ligação individual

A pedido
PSEN mg1-A-LLFXX-RBA2-U1-D switch
6M000011
Sistema de porta de proteção seguro PSENmgate, com elementos de comando, 2 botões de pressão iluminados (1 contato normalmente aberto cada) e 1botão de parada de emergência (2 contatos normalmente fechados + 1contatonormalmente aberto), totalmente codificado, com reset automático, relé de segurança para direção de entrada pela direita, conector macho M23 de 19 pinos, comsaída do cabo montada para baixo, ligação individual

A pedido
PSEN mg1-A-LLFXX-FBA2-U1-D switch
6M000012
Sistema de porta de proteção seguro PSENmgate, com elementos de comando, 2 botões de pressão iluminados (1 contato normalmente aberto cada) e 1botão de parada de emergência (2 contatos normalmente fechados + 1contatonormalmente aberto), totalmente codificado, com reset automático, relé de segurança para direção de entrada dianteira, conector macho M23 de 19 pinos, com saídado cabo montada para baixo, ligação individual

A pedido
PSEN mg1-A-LDFXX-LTA1-U2-D switch
6M000019
Sistema seguro de porta de proteção PSENmgate, com elementos de comando,1 botão de pressão iluminado, 1 botão de pressão sem iluminação (1 contato normalmenteaberto cada) e 1 botão de parada de emergência (2 contatos normalmente fechados + 1 contatonormalmente aberto), codificado, com reset automático, chave de segurança para entrada pela esquerda, conector macho M23 de 19 pinos, com saída do cabo montada para baixo, ligação em série

A pedido
PSEN mg1-A-LDFXX-RTA1-U2-D switch
6M000020
Sistema seguro de porta de proteção PSENmgate, com elementos de comando,1 botão de pressão iluminado, 1 botão de pressão sem iluminação (1 contato normalmenteaberto cada) e 1 botão de parada de emergência (2 contatos normalmente fechados + 1 contatonormalmente aberto), codificado, com reset automático, chave de segurança para entrada pela direita, conector macho M23 de 19 pinos, com saída do cabo montada para baixo, ligação em série

A pedido
PSEN mg1-A-LDFXX-FTA1-U2-D switch
6M000021
Sistema seguro de porta de proteção PSENmgate, com elementos de comando,1 botão de pressão iluminado, 1 botão de pressão sem iluminação (1 contato normalmenteaberto cada) e 1 botão de parada de emergência (2 contatos normalmente fechados + 1 contatonormalmente aberto), codificado, com reset automático, chave de segurança para entrada dianteira, conector macho M23 de 19 pinos, com saída do cabo montada para baixo, ligação em série

A pedido
PSEN mg1-A-LDFXX-LTA2-U2-D switch
6M000022
Sistema seguro de porta de proteção PSENmgate, com elementos de comando,1 botão de pressão iluminado, 1 botão de pressão sem iluminação (1 contato normalmenteaberto cada) e 1 botão de parada de emergência (2 contatos normalmente fechados + 1 contatonormalmente aberto), totalmente codificado, com reset automático, chave de segurança para entrada pela esquerda, conector macho M23 de 19 pinos, com saída do cabo montada para baixo, ligação em série

A pedido
PSEN mg1-A-LDFXX-RTA2-U2-D switch
6M000023
Sistema seguro de porta de proteção PSENmgate, com elementos de comando,1 botão de pressão iluminado, 1 botão de pressão sem iluminação (1 contato normalmenteaberto cada) e 1 botão de parada de emergência (2 contatos normalmente fechados + 1 contatonormalmente aberto), totalmente codificado, com reset automático, chave de segurança para entrada pela direita, conector macho M23 de 19 pinos, com saída do cabo montada para baixo, ligação em série

A pedido
PSEN mg1-A-LDFXX-FTA2-U2-D switch
6M000024
Sistema seguro de porta de proteção PSENmgate, com elementos de comando,1 botão de pressão iluminado, 1 botão de pressão sem iluminação (1 contato normalmenteaberto cada) e 1 botão de parada de emergência (2 contatos normalmente fechados + 1 contatonormalmente aberto), totalmente codificado, com reset automático, chave de segurança para entrada dianteira, conector macho M23 de 19 pinos, com saída do cabo montada para baixo, ligação em série

A pedido
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
GTIN: 4046548090482
Desbloqueio do cabo de tração e pressão para o sistema de porta deproteção PSENmlock, comprimento do cabo 1,5m, conteúdo da embalagem = cabo de tração epressão e elemento de acionamento

A pedido
PSEN ml DHM down l 2.1
6O000006
GTIN: 4046548095074
Módulo de maçaneta para relé PSENmlock totalmente codificado com e sempeça única com saída do cabo montada para baixo, batente esquerdo da porta. VP = 1 módulo de maçaneta com maçaneta com inserto amarelo e maçaneta cominserto vermelho (maçaneta de liberação de escape).

A pedido
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.