text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
8 produtos encontrados
CABLE/M12/CLIP
C1000079
Proteção contra manipulação para conector e proteção contra liberação acidental, para uso único, 4 unidades para proteção de 4 conectores M12

A pedido
CABLE/M8/CLIP
C1000080
Proteção contra manipulação para conector e proteção contra liberação acidental, para uso único, 4 unidades para proteção de 4 conectores M8

A pedido
PSENcs3/cs4,PSENma1.4 act caps (50 pcs.)
540335
GTIN: 4046548070248
Tampas de vedação para atuadores PSEN cs3.x, PSEN cs4.x (peça dereposição, VPE = 50 unidades).

A pedido
PSEN cs1/2 bracket cable fix
532112
GTIN: 4046548084313
Proteção mecânica contra defeito e contra a desconexão não autorizada decabos.

A pedido
PSEN cs bracket stop swinging door
532108
GTIN: 4046548085112
Dispositivo de montagem, para PSENcode, pode ser usado como batentemecânico para portas basculantes, VP = 2 unidades, 1 peça para relé mais 1 peça para atuador.

A pedido
PSEN mag/cs bracket straight
532111
GTIN: 4046548083255
Dispositivo de montagem, para PSENmag e PSENcode. Dispositivo dealinhamento. VP = 2 unidades.

A pedido
PSEN cs bracket stop sliding door
532109
GTIN: 4046548083262
Dispositivo de montagem, para PSENcode, pode ser usado como batentemecânico para portas de correr, VP = 2 unidades, 1 peça para relé mais 1 peça para atuador.

A pedido
PSEN cs key adapter bracket
532114
GTIN: 4046548084344
Dispositivo de montagem para PSENcode key, conexão do relé PSENcode e PSENcode key adapter.

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.