text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN op4B-2-050/1

Número do produto: 630800
Barreira de luz de proteção, tipo 4, PL e, proteção para o corpo, alturado campo de proteção de 500 mm, função muting, tensão de alimentação de 24 V, conector M12, transmissor: 4 polos e 5 polos, rece...  Mais

Unidade

Disponível em breve

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Barreira de luz de proteção, tipo 4, PL e, proteção para o corpo, alturado campo de proteção de 500 mm, função muting, tensão de alimentação de 24 V, conector M12, transmissor: 4 polos e 5 polos, receptor: 5 polos e 8 polos, cabo de conexão não incluso no fornecimento.

Homologação CE  
Listado em cULus  
TÜV  
Tipo BWS 4  
Princípio do sensor óptico  
Altura do campo de proteção 515  mm
Resolução tipo de proteção Corpo  
Alcance (m) 0.5 - 50  m
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24  V
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Faixa de comp. de onda usada 880 nm  
Número de saídas OSSD 2  
Temperatura ambiente -10 - 55  °C
Descrição da carga de umidade UR de 95% a 50 °C  
Condensação admissível? inadmissível  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Acel. choque conf. norma 1 10g  
Grau de poluição dielétr. fuga 2  
Norma do tipo de proteção EN 60529  
Tipo de proteção caixa  
Tempo de resposta 14  ms
Material caixa peça superior Alumínio  
Dimensão altura 653  mm
Dimensão de profundidade 41.2  mm
Dimensão de profundidade 35  mm
Peso líquido 2600  g
Peso bruto 3100  g
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS não  
Conformidade REACh Não contém substâncias SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 46171620  
Código EAN 4046548076592  
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27272703  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC001832  
Volume 0  
 

Acessórios opcionais

PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m 630302
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 4 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m 630368
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 8 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:50m
PSEN op2.1 L-Muting Set
PSEN op2.1 L-Muting Set 630820
Unidade de sensor do braço de muting L com unidade de refletor passiva esuporte complementar na barreira de luz de base PSEN opXX-xx-xxx/1.
PSEN op Protective Column 4-090/1
PSEN op Protective Column 4-090/1 630963
Espelhos integrados para resolução de proteção do corpo incluindo a PSENop Protective Column com 165 cm de comprimento para um espaçamento entrefeixes de 300 mm. Quantidade de espelhos: 4. Como possibilidade de acessório,pode ser fixado o pedestal armazenado “PSEN op Protective Base”.
PSEN op Protective Column 3-080/1
PSEN op Protective Column 3-080/1 630962
Espelhos integrados para resolução de proteção do corpo incluindo a PSENop Protective Column com 120 cm de comprimento para um espaçamento entrefeixes de 400 mm. Quantidade de espelhos: 3. Como possibilidade de acessório,pode ser fixado o pedestal armazenado “PSEN op Protective Base”.
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m 630300
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 4 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSEN op Protective Column 2-050/1
PSEN op Protective Column 2-050/1 630961
Espelhos integrados para resolução de proteção do corpo incluindo a PSENop Protective Column com 100 cm de comprimento para um espaçamento entrefeixes de 500 mm. Quantidade de espelhos: 2. Como possibilidade de acessório,pode ser fixado o pedestal armazenado “PSEN op Protective Base”.
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m 630301
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 4 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m 630328
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 8 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:30m
PSEN op muting bracket kit
PSEN op muting bracket kit 630824
Conjunto de fixação para fixar os dois braços de muting em uma barreirade luz de base da Série PSEN opXX-xx-xxx/1.
PSEN op2.4 L-Reflector
PSEN op2.4 L-Reflector 630823
Sensor com um braço de muting para a barreira de luz de base PSENopXX-xx-xxx/1, passivo.
PSEN op Bracket kit adjustable
PSEN op Bracket kit adjustable 630326
Suporte de ângulo ajustável para PSENopt.
PSEN op2.3 L-Reflex
PSEN op2.3 L-Reflex 630822
Sensor com um braço de muting para a barreira de luz de base PSENopXX-xx-xxx/1, ativo.
PSEN op Bracket kit antivibration
PSEN op Bracket kit antivibration 630327
Suporte de ângulo com amortecimento de borracha para PSENopt.
PSEN op2.2 T-Muting Set
PSEN op2.2 T-Muting Set 630821
Sensor do braço de muting T com unidade de refletor passiva e suporte complementar na barreira de luz de base PSEN opXX-xx-xxx/1.
PSEN op Protective Column 4-120/1
PSEN op Protective Column 4-120/1 630964
Espelhos integrados para resolução de proteção do corpo incluindo a PSENop Protective Column com 165 cm de comprimento para um espaçamento entrefeixes de 400 mm. Quantidade de espelhos: 4. Como possibilidade de acessório,pode ser fixado o pedestal armazenado “PSEN op Protective Base”.
PSEN op cableset
PSEN op cableset 630295
Acessório PSENopt, cabo Y com conector reto M12 para PSEN op 4B-T/S/L barreira de luz
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m 630296
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 4 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12 630831
Barreira de luz de um canal/receptor com saídas NA/NF, utilizável como sensor de muting, tensão de alimentação de 24 V, conector M12, 4 polos. Observe que o transmissor (630832) deve ser pedido separadamente.
PSEN op Protective Column-120/1
PSEN op Protective Column-120/1 630952
Perfil de alumínio com 120 cm de comprimento. Junto com “PSEN opProtective Base/1” e os correspondentes ângulos de montagem “PSEN op ProtectiveBracket” , obtém-se uma proteção de barreiras de luz ou de espelhos refletorescontra impactos mecânicos intensos.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m 630313
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 8 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:3m
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12 630830
Sensor de luz de reflexo com saídas NA/NF utilizável como sensor demuting, tensão de alimentação de 24 V, conector M12, 4 polos. Observe que um refletor (630323) deve ser pedido separadamente.
PSEN op Protective Column-090/1
PSEN op Protective Column-090/1 630951
Perfil de alumínio com 90 cm de comprimento. Junto com “PSEN opProtective Base/1” e os correspondentes ângulos de montagem “PSEN op ProtectiveBracket” , obtém-se uma proteção de barreiras de luz ou de espelhos refletorescontra impactos mecânicos intensos.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m 630314
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 8 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:5m
PSEN op Protective Column-060/1
PSEN op Protective Column-060/1 630950
Perfil de alumínio com 60 cm de comprimento. Junto com “PSEN opProtective Base/1” e os correspondentes ângulos de montagem “PSEN op ProtectiveBracket” , obtém-se uma proteção de barreiras de luz ou de espelhos refletorescontra impactos mecânicos intensos.
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSEN op Protective Base/1
PSEN op Protective Base/1 630955
A PSEN op Protective Base/1 é constituída de uma placa de base de açoinoxidável e três molas, além da fixação correspondente. Junto com a “PSEN op Protective Column” e o ângulo de montagem correspondente “PSEN opProtective Bracket”, obtém-se uma proteção de barreiras de luz ou de espelhosrefletores contra impactos mecânicos intensos.
PSEN op Protective Column-190/1
PSEN op Protective Column-190/1 630954
Perfil de alumínio com 190 cm de comprimento. Junto com “PSEN opProtective Base/1” e os correspondentes ângulos de montagem “PSEN op ProtectiveBracket” , obtém-se uma proteção de barreiras de luz ou de espelhos refletorescontra impactos mecânicos intensos.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m 630315
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 8 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:10m
PSEN op Protective Column-165/1
PSEN op Protective Column-165/1 630953
Perfil de alumínio com 165 cm de comprimento. Junto com “PSEN opProtective Base/1” e os correspondentes ângulos de montagem “PSEN op ProtectiveBracket” , obtém-se uma proteção de barreiras de luz ou de espelhos refletorescontra impactos mecânicos intensos.
PSEN op3.2 Emitter M12
PSEN op3.2 Emitter M12 630832
Barreira de luz de um canal/transmissor, utilizável como sensor demuting, tensão de alimentação de 24 V, conector M12, 4 polos. Observe que o receptor (630831) deve ser pedido separadamente.
PSEN op cable M12 4-p. 0,75m L-Muting
PSEN op cable M12 4-p. 0,75m L-Muting 630282
Acessório PSENopt, cabo com conector M12 para Muting L, comprimento docabo: 0,75m
PSEN op1.3 Reflex pnp no/nc M12
PSEN op1.3 Reflex pnp no/nc M12 630320
Reflex light sensor can be used as a Muting sensor.
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 50m
Laser pointer for PSEN 4/2
Laser pointer for PSEN 4/2 630340
Assistente de alinhamento a laser.
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m 630362
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 4 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 50m