Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"630830","name":"PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Imagem similar
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12
Número do produto: 630830
Sensor de luz de reflexo com saídas NA/NF utilizável como sensor demuting,
tensão de alimentação de 24 V, conector M12, 4 polos. Observe
que um refletor (630323) deve ser pedido separadamente.
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
Listado em cULus |
Alcance (m) | 0 - 9 m |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) | 10 - 30 V |
Dados ópticos
Faixa de comp. de onda usada | 640 nm |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque conf. norma 1 | 30g |
Tipo de proteção caixa |
Times
Tempo de resposta | 0.5 ms |
Dados mecânicos
Material da caixa | ABS |
Dimensão altura | 50 mm |
Dimensão de profundidade | 18 mm |
Dimensão de profundidade | 66 mm |
Peso líquido | 30 g |
Peso bruto | 78 g |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | não |
Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 90319000 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Código EAN | 4046548082074 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27272792 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC003015 |
Volume | 0.614 |