text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
  • 1(current)
  • 2
35 produtos encontrados
PSEN sl2-DM1-P switch
6N000001
GTIN: 4046548092356
Sensor de segurança, com bloqueio eletromagnético, codificado, para bloqueio de segurança PSENslock2, bloqueio para proteção do processo, força de bloqueio de 1000 N, conector macho M12 de 8 pinos, conexão emsérie

A pedido
PSEN sl2-DM2-P switch
6N000002
GTIN: 4046548092363
Sensor de segurança, com bloqueio eletromagnético, totalmentecodificado, para bloqueio de segurança PSENslock2, bloqueio para proteção do processo, força de bloqueio de 1000 N, conector macho M12 de 8 pinos, conexão emsérie

A pedido
PSEN sl2-DM3-P switch
6N000003
GTIN: 4046548092370
Sensor de segurança, com bloqueio eletromagnético, cópia únicacodificada, para bloqueio de segurança PSENslock2, bloqueio para proteção doprocesso, força de bloqueio de 1000 N, conector macho M12 de 8 pinos, conexão emsérie

A pedido
PSEN sl2-DM1-N switch
6N000013
GTIN: 4046548092479
Sensor de segurança, com bloqueio eletromagnético, codificado, para bloqueio de segurança PSENslock2, bloqueio para proteção do processo, força de bloqueio de 1000 N, conector macho M12 de 5 pinos, ligaçãoindividual

A pedido
PSEN sl2-DM2-N switch
6N000014
GTIN: 4046548092486
Sensor de segurança, com bloqueio eletromagnético, totalmentecodificado, para bloqueio de segurança PSENslock2, bloqueio para proteção do processo, força de bloqueio de 1000 N, conector macho M12 de 5 pinos, ligaçãoindividual

A pedido
PSEN sl2-DM3-N switch
6N000015
GTIN: 4046548092493
Sensor de segurança, com bloqueio eletromagnético, cópia únicacodificada, para bloqueio de segurança PSENslock2, bloqueio para proteção doprocesso, força de bloqueio de 1000 N, conector macho M12 de 5 pinos, ligaçãoindividual

A pedido
PSEN sl2-IM1-P switch
6N000019
GTIN: 4046548092530
Sensor de segurança, com bloqueio eletromagnético, codificado, para bloqueio de segurança PSENslock2, bloqueio para proteção do processo, saídas de segurança independentes do bloqueio, força de bloqueio de 1000N, conector macho M12 de 8 pinos, conexão em série

A pedido
PSEN sl2-IM2-P switch
6N000020
GTIN: 4046548092547
Sensor de segurança, com bloqueio eletromagnético, totalmentecodificado, para bloqueio de segurança PSENslock2, bloqueio para proteção do processo, saídas de segurança independentes do bloqueio, força de bloqueio de 1000N, conector macho M12 de 8 pinos, conexão em série

A pedido
PSEN sl2-IM3-P switch
6N000021
GTIN: 4046548092554
Sensor de segurança, com bloqueio eletromagnético, cópia únicacodificada, para bloqueio de segurança PSENslock2, bloqueio para proteção doprocesso, saídas de segurança independentes do bloqueio, força de bloqueio de 1000N, conector macho M12 de 8 pinos, conexão em série

A pedido
PSEN sl2-DL1-P switch
6N000004
GTIN: 4046548092387
Sensor de segurança, com bloqueio eletromagnético, codificado, para bloqueio de segurança PSENslock2, bloqueio para proteção do processo, força de bloqueio de 2000 N, conector macho M12 de 8 pinos, conexão emsérie

A pedido
PSEN sl2-DL2-P switch
6N000005
GTIN: 4046548092394
Sensor de segurança, com bloqueio eletromagnético, totalmentecodificado, para bloqueio de segurança PSENslock2, bloqueio para proteção do processo, força de bloqueio de 2000 N, conector macho M12 de 8 pinos, conexão emsérie

A pedido
PSEN sl2-DL3-P switch
6N000006
GTIN: 4046548092400
Sensor de segurança, com bloqueio eletromagnético, cópia únicacodificada, para bloqueio de segurança PSENslock2, bloqueio para proteção doprocesso, força de bloqueio de 2000 N, conector macho M12 de 8 pinos, conexão emsérie

A pedido
PSEN sl2-DL1-N switch
6N000016
GTIN: 4046548092509
Sensor de segurança, com bloqueio eletromagnético, codificado, para bloqueio de segurança PSENslock2, bloqueio para proteção do processo, força de bloqueio de 2000 N, conector macho M12 de 5 pinos, ligaçãoindividual

A pedido
PSEN sl2-DL2-N switch
6N000017
GTIN: 4046548092516
Sensor de segurança, com bloqueio eletromagnético, totalmentecodificado, para bloqueio de segurança PSENslock2, bloqueio para proteção do processo, força de bloqueio de 2000 N, conector macho M12 de 5 pinos, ligaçãoindividual

A pedido
PSEN sl2-DL3-N switch
6N000018
GTIN: 4046548092523
Sensor de segurança, com bloqueio eletromagnético, cópia únicacodificada, para bloqueio de segurança PSENslock2, bloqueio para proteção doprocesso, força de bloqueio de 2000 N, conector macho M12 de 5 pinos, ligaçãoindividual

A pedido
PSEN sl2-IL1-P switch
6N000022
GTIN: 4046548092561
Sensor de segurança, com bloqueio eletromagnético, codificado, para bloqueio de segurança PSENslock2, bloqueio para proteção do processo, saídas de segurança independentes do bloqueio, força de bloqueio de 2000N, conector macho M12 de 8 pinos, conexão em série

A pedido
PSEN sl2-IL2-P switch
6N000023
GTIN: 4046548092578
Sensor de segurança, com bloqueio eletromagnético, totalmentecodificado, para bloqueio de segurança PSENslock2, bloqueio para proteção do processo, saídas de segurança independentes do bloqueio, força de bloqueio de 2000N, conector macho M12 de 8 pinos, conexão em série

A pedido
PSEN sl2-IL3-P switch
6N000024
GTIN: 4046548092585
Sensor de segurança, com bloqueio eletromagnético, cópia únicacodificada, para bloqueio de segurança PSENslock2, bloqueio para proteção doprocesso, saídas de segurança independentes do bloqueio, força de bloqueio de 2000N, conector macho M12 de 8 pinos, conexão em série

A pedido
PSEN sl2-GL1-S switch
6N000007
GTIN: 4046548092417
Sensor de segurança, com bloqueio eletromagnético, codificado, para bloqueio de segurança PSENslock2, bloqueio seguro para proteção depessoas, força de bloqueio de 2000 N, conector macho M12 de 12 pinos, conexão emsérie

A pedido
PSEN sl2-GL2-S switch
6N000008
GTIN: 4046548092424
Sensor de segurança, com bloqueio eletromagnético, totalmentecodificado, para bloqueio de segurança PSENslock2, bloqueio seguro para proteção depessoas, força de bloqueio de 2000 N, conector macho M12 de 12 pinos, conexão emsérie

A pedido
  • 1(current)
  • 2

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.