text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
9 Prodotti trovati
PSEN rs spring 300
570311
Mola de tração de cabo para força de mola máx. de 300 N.

Su richiesta
PSEN rs spring 175
570310
Mola de tração de cabo para força de mola máx. de 175 N.

Su richiesta
PSEN rs pulley 75
570312
Polia de 75 mm de diâmetro.

Su richiesta
PSEN rs pulley flex
570313
Bloco de polia de cabo, rotativo.

Su richiesta
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
Cabo para interruptor acionado por tração de cabo PSEN rs. Diâmetro docabo de 3 mm / diâmetro do revestimento 4 mm. Reve ...

Su richiesta
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
Cabo para interruptor acionado por tração de cabo PSEN rope. Diâmetro docabo de 3 mm / diâmetro do revestimento 4 mm. Re ...

Su richiesta
PSEN rsm turnbuckle
570316
Tensor para PSENrope mini, M6x60

Su richiesta
PSEN rsm rope thimble
570318
Dedal de cabo para PSENrope mini, Radius 4

Su richiesta
PSEN rsm rope clamp
570319
Grampo de cabo para PSENrope mini

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso