text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
  • 1(current)
  • 2
  • 3
128 produtos encontrados
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1   1 Unit
541003
GTIN: 4046548060805
Chave comutadora de segurança RFiD 2 saídas de semicondutores seguras,conector macho M12 de 5 polos, um sentido de atuação, IP67, distância de comutação de 11 mm, Sao = 8mm, Sar = 20 mm, unidade de venda = 1 unidade chave comutadora codificada comatuador.

A pedido
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit
540100
GTIN: 4046548003024
Chave comutadora de segurança RFiD 2 saídas de semicondutores seguras,conector macho M12 de 8 polos, 4 sentidos de atuação, suporte para SDD, IP67, distância de comutação de21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, unidade de venda = 1 unidade chavecomutadora totalmente codificada com atuador. É possível um total de 8 procedimentos de teach-in.

A pedido
PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1   1 Unit
540000
GTIN: 4046548003062
Chave comutadora de segurança RFiD 2 saídas de semicondutores seguras,conector macho M12 de 8 polos, 4 sentidos de atuação, suporte para SDD, IP67, distância de comutação de21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, unidade de venda = 1 unidade chavecomutadora codificada com atuador.

A pedido
PSEN cs1.1p   1 switch
540050
GTIN: 4046548003048
Chave comutadora de segurança RFiD 2 saídas de semicondutores seguras,conector macho M12 de 8 polos, 4 sentidos de atuação, suporte para SDD, IP67, distância de comutação de21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, unidade de venda = 1 unidade chavecomutadora codificada sem atuador.

A pedido
PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX  1 Unit
540005
GTIN: 4046548003055
Chave de segurança codificada PSENcode, com chaves de segurança e atuador, certificado ATEX, conector macho M12 de 8 polos, montagem emsérie, estrutura grande, inclui 1 par de CABO/M12/CLIPE para fixação de 1 conector M12

A pedido
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX
540105
GTIN: 4046548003017
Chave de segurança codificada PSENcode, totalmente codificado, com chaves de segurança e atuador, certificado ATEX, conector macho M12 de 8polos, montagem em série, estrutura grande, inclui 1 par de CABO/M12/CLIPE para fixação de 1 conector M12

A pedido
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1   1 Unit
540200
GTIN: 4046548002980
Chave comutadora de segurança RFiD 2 saídas de semicondutores seguras,conector macho M12 de 8 polos, 4 sentidos de atuação, suporte para SDD, IP67, distância de comutação de21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, unidade de venda = 1 unidade chavecomutadora codificada de forma única e completa com atuador.

A pedido
PSEN cs2.1   1 actuator
540180
GTIN: 4046548002997
Atuador RFiD para chave comutadora de segurança PSEN cs2.x, IP67,embalagem = 1 unidade.

A pedido
PSEN cs3.1   1 actuator
541080
GTIN: 4046548058819
Atuador para chave comutadora de segurança codificado PSENcode 3.x,unidade de venda = 1 unidade de atuador.

A pedido
PSEN cs2.1p   1 switch
540150
GTIN: 4046548003000
Chave comutadora de segurança RFiD, 2 saídas de semicondutores seguras,plugue M12 de 8 polos, 4 sentidos de atuação, IP67, distância de comutação típ. de 21 mm, Sao =15 mm, Sar = 40 mm, embalagem = 1 unidade, chave comutadora totalmente codificada, nomáx. 8 procedimentos de ensino.

A pedido
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1   1unit
541111
GTIN: 4046548067200
Chave comutadora de segurança RFiD 2 saídas de semicondutores seguras,cabo de conexão de 5 m, um sentido de atuação, suporte para SDD, IP6K9K, distância de comutaçãode 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, unidade de venda = 1 unidade chave comutadoratotalmente codificada com atuador. É possível um total de 8 procedimentos de teach-in.

A pedido
PSEN cs3.1a   1switch
541061
GTIN: 4046548067125
Chave comutadora de segurança RFiD 2 saídas de semicondutores seguras,um sentido de atuação, suporte para SDD, IP6K9K, distância de comutação depende do atuador, unidade de venda = 1 unidade chave comutadoracodificada sem atuador.

A pedido
PSEN cs4.1   1 actuator
541180
GTIN: 4046548058826
Atuador RFiD para chave comutadora de segurança PSEN cs4.x, IP67,embalagem = 1 unidade.

A pedido
PSEN cs1.1n   1switch
540053
GTIN: 4046548063943
Chave comutadora de segurança RFiD, 2 saídas de semicondutores seguras,plugue M12 de 5 polos, 4 sentidos de atuação, IP67, distância de comutação típ. de 21 mm, Sao =15 mm, Sar = 40 mm, embalagem = 1 unidade, chave comutadora codificada.

A pedido
PSEN cs1.1   1 actuator
540080
GTIN: 4046548003031
Atuador para chave comutadora de segurança codificado PSENcode 1.x/2.x,unidade de venda = 1 unidade de atuador.

A pedido
PSEN cs5.11n/PSEN cs5.11 M12 1UNIT
542013
GTIN: 4046548085945
Chave comutadora de segurança RFiD, 2 saídas de semicondutores seguras,conector de conexão M12 de 5 polos, para aplicações até SIL 3 ou PL e, IP67, distância de comutaçãotíp. 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, embalagem = 1 unidade, chave comutadoracodificada de maneira única com atuador.

A pedido
PSEN cs3.1b 1 switch
541062
GTIN: 4046548073812
Chave comutadora de segurança RFiD, 2 saídas de semicondutores seguras,cabo de conexão de 10 m, um sentido de atuação, IP6K9K, distância de comutação típ. de 11 mm, Sao= 8 mm, Sar = 20 mm, embalagem = 1 unidade chave comutadora codificada.

A pedido
PSEN cs4.1b 1switch
541162
GTIN: 4046548077216
Chave comutadora de segurança RFiD, 2 saídas de semicondutores seguras,cabo de conexão de 10 m, um sentido de atuação, IP6K9K, distância de comutação típ. de 11 mm, Sao= 8 mm, Sar = 20 mm, embalagem = 1 unidade chave comutadora totalmente codificada, nomáx. 8 procedimentos de ensino.

A pedido
PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1   1 Unit
540103
GTIN: 4046548063929
Chave comutadora de segurança RFiD 2 saídas de semicondutores seguras,conector macho M12 de 5 polos, 4 sentidos de atuação, IP67, distância de comutação de 21 mm, Sao = 15mm, Sar = 40 mm, unidade de venda = 1 unidade chave comutadora totalmentecodificada com atuador. É possível um total de 8 procedimentos de teach-in.

A pedido
PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1   1 Unit
540003
GTIN: 4046548063912
Chave comutadora de segurança RFiD 2 saídas de semicondutores seguras,conector macho M12 de 5 polos, 4 sentidos de atuação, IP67, distância de comutação de 21 mm, Sao = 15mm, Sar = 40 mm, unidade de venda = 1 unidade chave comutadora codificada comatuador.

A pedido
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.