text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
18 produtos encontrados
Basic Licence for PNOZmulti Config.
773010B
Licença básica para o software PNOZmulti Configurator para utilização da versão completa em uma estação de trabalho, chave de licença paraativação da funcionalidade completa.

A pedido
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010U
Licença de Upgrade para atualizar o número da versão de uma licençabásica existente para a versão completa do software PNOZmulti Configurator, chave de licença para ativação da funcionalidade completa.

A pedido
User Licence for PNOZmulti Config
773010K
Licença User PNOZmulti Configurator, versão completa para utilização emuma estação adicional de trabalho, chave de licença para ativação da funcionalidade completa, somente válido para ampliação de uma licençabásica. Atenção: não contém nenhum software. ele pode ser baixado da PilzHomepage .

A pedido
Lite Licence for PNOZmulti Config.
773010L
Licença Lite PNOZmulti Configurator, versão completa com restrição em PNOZmulti m0p e mm0p, para utilização em uma estação de trabalho, chave de licença para ativação da funcionalidade completa dentro de m0p e mm0p. Atenção: não contém nenhum software. Ele pode ser baixado da homepage da Pilz.

A pedido
Multi User Licence for PNOZmulti Config
773010M
Multi user licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the full version on one several workstations. Includes a licence key for activating the full functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

A pedido
Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config
773010W
Upgrade licence for updating the version number of an present project licence for the full version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.

A pedido
Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf
773010S
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of two months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.

A pedido
Time lim Licence 3Mth for PNOZmulti Conf
773010R
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of three months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.

A pedido
Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf
773010Q
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on a workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of four months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.

A pedido
Basic Licence for PNOZmulti Service
773011B
Licença Basis Service PNOZmulti Configurator, para utilização da versãode serviço em uma estação de trabalho, chave de licença para ativação da funcionalidade de serviço. Atenção: não contém nenhum software. Ele pode ser baixado da homepage da Pilz.

A pedido
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011U
Licença Upgrade Service PNOZmulti Configurator, para atualizar o númerode versão de uma licença Basis-Service existente, chave de licença para ativaçãoda funcionalidade de serviço. Atenção: não contém nenhum software. Ele pode ser baixado da homepage da Pilz.

A pedido
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011V
Licença Upgrade Service PNOZmulti Configurator, para atualizar o númerode versão de uma licença User-Service existente, chave de licença para ativação da funcionalidade de serviço. Atenção: não contém nenhum software. Ele pode ser baixado da homepage da Pilz.

A pedido
Lite Licence for PNOZmulti Service
773011L
Licença Lite Service PNOZmulti Configurator, para utilização da versãode serviço com restrição ao PNOZmulti m0p e mm0p, para utilização em uma estação de trabalho, chave de licença para ativação dafuncionalidade de serviço . Atenção: não contém nenhum software. Ele pode ser baixado da homepage da Pilz.

A pedido
Multi User Licence for PNOZmulti Service
773011M
Multi user licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the service version on one several workstations. Includes a licence key for activating the service functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

A pedido
Project Licence for PNOZmulti Service
773011G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the service version on one several work stations. Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.

A pedido
Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv
773011W
Upgrade licence for updating the version number of an existing project licence for the service version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.

A pedido
Multi User Upgr Lic for PNOZmulti Config
773010N
Upgrade licence for updating the version number of an present multi user licence for the full version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the full functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

A pedido
Multi User Upgr Lic f. PNOZmulti Service
773011N
Upgrade licence for updating the version number of an existing Multi-User licence for the service version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the service functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.