text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
9 produtos encontrados
PSSu E F PS-P-T
314185
GTIN: 4046548049091
PSSu, módulo eletrônico, failsafe, alimentação elétrica, alimentação do suprimento periférico 24 V CC 10 A, alimentação do trilho C 10 A,para elevadas exigências ambientais.

A pedido
PSSu E PD-T
314195
GTIN: 4046548049121
PSSu, módulo eletrônico, passivo, distribuição de tensão, conexão dosuprimento periférico 24 V CC 10 A, conexão do trilho C, para elevadas exigências ambientais.

A pedido
PSSu E F PS-P
312185
GTIN: 4046548018660
PSSu, módulo eletrônico, failsafe, alimentação elétrica, alimentação do suprimento periférico 24 V CC 10 A, alimentação do trilho C 10 A.

A pedido
PSSu E PD
312195
GTIN: 4046548018639
PSSu, módulo eletrônico, passivo, distribuição de tensão, conexão dosuprimento periférico 24 V CC 10 A, conexão do trilho C.

A pedido
PSSu E PS-P +/-10V
312591
GTIN: 4046548054125
PSSu, módulo eletrônico, passivo, distribuição de tensão, fonte deenergia, primária 24 V CC 0,5 A, secundária 10 V CC 1 A, secundária -10 V CC 0,5 A, saídacontínua 10 W, à prova de curto-circuito, à prova de sobrecarga, isolaçãogalvânica.

A pedido
PSSu E F PS2-T
314192
GTIN: 4046548068511
PSSu, módulo eletrônico, failsafe, alimentação elétrica, alimentação do suprimento do módulo 24 V CC 1 A armazenado (20 ms), alimentação dosuprimento periférico 24 V CC 10 A, alimentação do trilho C 10 A, para elevadas exigênciasambientais.

A pedido
PSSu E F PS2
312192
GTIN: 4046548066173
PSSu, módulo eletrônico, failsafe, alimentação elétrica, alimentação do suprimento do módulo 24 V CC 1 A armazenado (20 ms), alimentação dosuprimento periférico 24 V CC 10 A, alimentação do trilho C 10 A.

A pedido
PSSu E F PS2-R
315192
GTIN: 4046548067774
PSSu, módulo eletrônico, failsafe, alimentação elétrica, alimentação do suprimento do módulo 24 V CC 1 A armazenado (20 ms), alimentação dosuprimento periférico 24 V CC 10 A, alimentação do trilho C 10 A, para aplicações ferroviárias. Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.

A pedido
PSSu E F PS-P-R
315185
GTIN: 4046548067767
PSSu, módulo eletrônico, failsafe, alimentação elétrica, alimentação do suprimento periférico 24 V CC 10 A, alimentação do trilho C 10 A,para aplicações ferroviárias. Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.