text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
20 produtos encontrados
PSEN adapter M30 M12
532107
GTIN: 4046548110609
Adaptador mecânico para substituir sensores com rosca externa M30 porsensores com rosca externa M12, volume de fornecimento: 2 adaptadores e 4 porcas

A pedido
PPTX25G
Z9000068
GTIN: 4046548110241
Proteção contra violação para 6 parafusos com sextavado redondos, chavetamanho 25, VPE 100 unidades

A pedido
PPHD030G
Z9000064
GTIN: 4046548110203
Proteção contra violação para 6 parafusos com sextavado interno, chavetamanho 3, VPE 100 unidades

A pedido
PPHD040G
Z9000065
GTIN: 4046548110210
Proteção contra violação para 6 parafusos com sextavado interno, chavetamanho 4, VPE 100 unidades

A pedido
PPHD050G
Z9000066
GTIN: 4046548110227
Proteção contra violação para 6 parafusos com sextavado interno, chavetamanho 5, VPE 100 unidades

A pedido
PPHD060G
Z9000067
GTIN: 4046548110234
Proteção contra violação para 6 parafusos com sextavado interno, chavetamanho 6, VPE 100 unidades

A pedido
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
534310
GTIN: 4046548003079
Placa distanciadora para PSEN 1.1 e PSEN 2.1, VP = 10 unidades.

A pedido
PSEN Winkel / bracket
532110
GTIN: 4046548003161
Suporte de montagem PSENmag, VP = 1 unidade.

A pedido
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
GTIN: 4046548013474
Interface PSEN ix1 para conexão e avaliação de diversos sensores de segurança n/o, n/o, dimensão 96 x 48 x 43,5 mm (A x L x P), tipo de conexão do terminais de mola.

A pedido
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
535110
GTIN: 4046548013481
Módulo de interface, para a ligação em série de vários PSENmag, 96 x 48x 43,5 mm (H x B x T), tipo de conexão de terminais com força de mola.

A pedido
PSEN reverse spacer (2 pcs.)
534320
GTIN: 4046548046229
Placa de montagem de inversão, para todos os modelos retangulares PSEN,VPE = 2 unidades.

A pedido
PSEN screw M5x10 10pcs
540311
GTIN: 4046548063097
Parafusos unidirecionais, ranhura unidirecional, M5x10, material açoinoxidável, VPE = 10 unidades, adequado para atuadores: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x.

A pedido
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
GTIN: 4046548063080
Parafusos unidirecionais, ranhura unidirecional, M4x16, material açoinoxidável, VPE = 10 unidades, adequado para atuadores: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS, PSENme4.

A pedido
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
GTIN: 4046548063202
Parafusos unidirecionais, ranhura unidirecional, M5x20, material açoinoxidável, VPE = 10 unidades, adequado para atuadores: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.xAR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.

A pedido
PSEN ma1.4 spacer (10 pcs.)
534311
GTIN: 4046548080506
Placa de separação para PSEN ma1.4, VP = 10 unidades, 5 unidades(534321) para atuadores e 5 unidades (534310) para interruptores.

A pedido
PSEN screw M4x10 10pcs
540308
GTIN: 4046548081251
Parafusos unidirecionais, ranhura unidirecional, M4x10, material açoinoxidável, VPE = 10 unidades, adequado para atuadores: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.

A pedido
PSEN screw M4x12 10pcs
540309
GTIN: 4046548081268
Parafusos unidirecionais, ranhura unidirecional, M4x12, material açoinoxidável, VPE = 10 unidades, adequado para atuadores: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.

A pedido
PSEN screw M4x20 10pcs
540313
GTIN: 4046548081275
Parafusos unidirecionais, ranhura unidirecional, M4x20, material açoinoxidável, VPE = 10 unidades, adequado para atuadores: PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.

A pedido
PSEN screw M4x26 10pcs
540314
GTIN: 4046548081831
Parafusos unidirecionais, ranhura unidirecional, M4x26, material açoinoxidável, VPE = 10 unidades, adequado para atuadores: PSENmag com spacer.

A pedido
PSEN ix0 F1 mag
535109
GTIN: 4046548094220
Terminal de quadro de comando, para conexão única de PSEN ma1.3-22 M12/8VA (switch = 526247, unit = 506247).

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.