text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
  • 1(current)
  • 2
29 produtos encontrados
PASkey SD Card 4GB
317801
GTIN: 4046548087109
Cartão SD de segurança com 4GB e memória adicional segura para conteúdo criptografado, como licenças ou proteção contra cópia. Somentesuportado a partir do firmware PSSu 1.16.x.

A pedido
User Licence PSSu Startup Tool Full
312890K
Licença de usuário do software PSSu Assistant Startup Tool parautilização da versão completa em uma estação de trabalho adicional. Inclui uma chavede licença para desbloquear a funcionalidade total. Válido somente para a extensão de uma licença básica. Atenção: Não contém softwares. Senecessário, o CD precisa ser encomendado separadamente.

A pedido
Basic Upgr License for PSS WIN-PRO Full
301288U
Upgrade licence for updating the version number of an present basic licence for the full version of the PSS WIN-PRO software. Includes a licence key for activating the full functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

A pedido
User License for PSS WIN-PRO Full
301288K
User licence for the PSS WIN-PRO software for use of the full version on an additional workstation. Includes a licence key for activating the full functionality. Only valid for expanding a basic licence. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

A pedido
Basic License for PSS WIN-PRO Full
301288B
Basic licence for the PSS WIN-PRO software for use of the full version on one workstation. Includes a licence key for activating the full functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

A pedido
User License for PSS WIN-PRO Service
301289K
User licence for the PSS WIN-PRO software for use of the service version on an additional workstation. Includes a licence key for activating the full service functionality. Only valid for expanding a basic licence. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

A pedido
Basic License for PSS WIN-PRO Service
301289B
Basic licence for the PSS WIN-PRO software for use of the service version on one workstation. Includes a licence key for activating the service functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

A pedido
PASunits 500
317910
500 unidades para licenciamento de projetos e características PAS4000. Utilização ilimitada. Ativação necessária via https://depot.pilz.com . Não é possível o estorno. Transferível e armazenado de forma segura e conveniente com o PASkey 317999.

A pedido
PASunits 10000
317940
10.000 unidades para licenciamento de projetos e característicasPAS4000. Utilização ilimitada. Ativação necessária via https://depot.pilz.com . Não é possível o estorno. Transferível e armazenado de forma segura e conveniente com o PASkey 317999.

A pedido
PASunits 5000
317930
5.000 unidades para licenciamento de projetos e características PAS4000. Utilização ilimitada. Ativação necessária via https://depot.pilz.com . Não é possível o estorno. Transferível e armazenado de forma segura e conveniente com o PASkey 317999.

A pedido
PASunits 1000
317920
1.000 unidades para licenciamento de projetos e características PAS4000. Utilização ilimitada. Ativação necessária via https://depot.pilz.com . Não é possível o estorno. Transferível e armazenado de forma segura e conveniente com o PASkey 317999.

A pedido
PASkey
317999
GTIN: 4046548067040
Memória USB Crypto em caixa metálica robusta. Para armazenagem e transferência segura e conveniente de PASunits. Inclui drive de RAMflash de 16 GB USB 3.1 de qualidade industrial.

A pedido
PSSu Assistant & Startup tool CD-ROM
312890
GTIN: 4046548048445
Installation CD-ROM for PSSu Assistant and PSSu Startup Tool. For enabling the PSSu Startup Tool a licence key is required, which must be ordered separately.

A pedido
Multi User Upgr Lic for PSS WIN-PRO Full
301288N
Upgrade licence for updating the version number of an present multi user licence for the full version of the PSS WIN-PRO software. Includes a licence key for activating the full functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

A pedido
Time lim. Lic 2Mth for PSS WIN-PRO Full
301288S
Temporary licence for the software PSS WIN-PRO for use of the full version on one workstation. Includes a licence key for activating the full functionality over a period of two months. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

A pedido
Time lim. Lic 4Mth for PSS WIN-PRO Full
301288Q
Temporary licence for the software PSS WIN-PRO for use of the full version on one workstation. Includes a licence key for activating the full functionality over a period of four months. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

A pedido
Project Upgr License f. PSS WIN-PRO Full
301288W
Upgrade licence for updating the version number of an present project licence for the full version of the PSS WIN-PRO software. Includes a licence key for activating the full functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

A pedido
Multi User License for PSS WIN-PRO Full
301288M
Multi-User licence for the PSS WIN-PRO software for for use of the full version on several workstations. Includes a licence key for activating the full functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

A pedido
  • 1(current)
  • 2

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.