text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
  • 1(current)
  • 2
  • 3
326 produtos encontrados
PES actuator board op-conveyor en
6S000002
GTIN: 4046548094343
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, painel decontrole do acionador transportador, modelo de máquina com dispositivo de proteçãooptoeletrônico, rotulagem do painel de controle em inglês, documentos de acompanhamentoem inglês e alemão.

A pedido
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX
C1000071
Cabo de conexão, 19 polos, conector de encaixe M23, reto, codificado emN, corte transversal: 19 x 0,25 mm², comprimento do cabo: 2 m

A pedido
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX
C1000072
Cabo de conexão, 19 polos, conector de encaixe M23, reto, codificado emN, corte transversal: 19 x 0,25 mm², comprimento do cabo: 3 m

A pedido
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX
C1000073
Cabo de conexão, 19 polos, conector de encaixe M23, reto, codificado emN, corte transversal: 19 x 0,25 mm², comprimento do cabo: 5 m

A pedido
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX
C1000074
Cabo de conexão, 19 polos, conector de encaixe M23, reto, codificado emN, corte transversal: 19 x 0,25 mm², comprimento do cabo: 10 m

A pedido
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX
C1000075
Cabo de conexão, 19 polos, conector de encaixe M23, reto, codificado emN, corte transversal: 19 x 0,25 mm², comprimento do cabo: 20 m

A pedido
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX
C1000076
Cabo de conexão, 19 polos, conector de encaixe M23, reto, codificado emN, corte transversal: 19 x 0,25 mm², comprimento do cabo: 30 m

A pedido
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX
C1000077
Cabo de conexão, 19 polos, conector de encaixe M23, reto, codificado emN, corte transversal: 19 x 0,25 mm², comprimento do cabo: 50 m

A pedido
PSEN sc cable M12-17sf sh, 2m
C1000063
GTIN: 4046548107227
Cabo de conexão para PSENscan, conector de terminais M12 com 17 pinos,reto, codificação tipo A, blindado, comprimento do cabo: 2 m

A pedido
PSEN sc cable M12-17sf sh, 5m
C1000064
GTIN: 4046548107234
Cabo de conexão para PSENscan, conector de terminais M12 com 17 pinos,reto, codificação tipo A, blindado, comprimento do cabo: 5 m

A pedido
PSEN sc cable M12-17sf sh, 10m
C1000065
GTIN: 4046548107241
Cabo de conexão para PSENscan, conector de terminais M12 com 17 pinos,reto, codificação tipo A, blindado, comprimento do cabo: 10 m

A pedido
PSEN sc cable M12-17sf sh, 20m
C1000066
GTIN: 4046548107258
Cabo de conexão para PSENscan, conector de terminais M12 com 17 pinos,reto, codificação tipo A, blindado, comprimento do cabo: 20 m

A pedido
PSEN sc cable M12-17sf sh, 50m
C1000067
GTIN: 4046548107265
Cabo de conexão para PSENscan, conector de terminais M12 com 17 pinos,reto, codificação tipo A, blindado, comprimento do cabo: 50 m

A pedido
Cable/XX/M12-12SM/XXX-XXXX/A/005/0Q25/XX
C1000068
GTIN: 4046548107708
Cabo de conexão, conector macho M12 com 12 pinos, reto, codificação tipoA, 12 x 0,25 mm², 5 m

A pedido
Cable/XX/M12-12SM/XXX-XXXX/A/010/0Q25/XX
C1000069
Cabo de conexão, conector macho M12 com 12 pinos, reto, codificação tipoA, 12 x 0,25 mm², 10 m

A pedido
Cable/XX/M12-12SM/XXX-XXXX/A/020/0Q25/XX
C1000070
Cabo de conexão, conector macho M12 com 12 pinos, reto, codificação tipoA, 12 x 0,25 mm², 20 m

A pedido
CABLE/M12/CLIP
C1000079
Proteção contra manipulação para conector e proteção contra liberação acidental, para uso único, 4 unidades para proteção de 4 conectores M12

A pedido
CABLE/M8/CLIP
C1000080
Proteção contra manipulação para conector e proteção contra liberação acidental, para uso único, 4 unidades para proteção de 4 conectores M8

A pedido
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
C1000021
GTIN: 4046548102482
Cabo de conexão, conector M12 de 5 pinos, em ângulo, codificado A no conector M12 de 5 pinos, reto, codificado A, seção transversal docondutor: 5 x 0,34 mm², comprimento do cabo: 0,5 m

A pedido
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
C1000025
GTIN: 4046548102727
Cabo de conexão, conector M12 de 5 pinos, em ângulo, codificado A no conector M12 de 5 pinos, reto, codificado A, seção transversal docondutor: 5 x 0,34 mm², comprimento do cabo: 20 m

A pedido
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.