text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
  • 1(current)
  • 2
21 produtos encontrados
PSEN sc S 3.0 08-12
6D000020
GTIN: 4046548095340
Assinante - modelo, capacidades de detecção de 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70mm e 150 mm, aplicações verticais, marcas de referência, troca rápida via bloco de memória substituível; zona de segurança de 3,0 m; emaparelhos PSENscan M: no máx. 2 zonas de segurança paralelas ativas, no máx. 2 zonas dealerta paralelas ativas, no máx. 10 conjuntos de zonas configuráveis, saída dedados de medição (UDP), aplicações de muting, override, EDM e reinicialização conforme EN ISO 61496-3.

A pedido
PSEN sc M 5.5 08-12
6D000017
GTIN: 4046548095319
Modelo mestre, capacidade de detecção de 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, aplicações de muting, override, EDM, restart segundo EN ISO 61496-3, aplicações verticais, marcas de referência, saída de dados de medição(UDP), troca rápida via bloco de memória intercambiável; zona de segurança de 5,5 m ; no máx. 2 zonas de segurança paralelas ativas, no máx. 2 zonas dealerta paralelas ativas, no máx. 10 conjuntos de zonas configuráveis.

A pedido
PSEN sc M 3.0 08-12
6D000016
GTIN: 4046548095302
Modelo mestre, capacidade de detecção de 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, aplicações de muting, override, EDM, restart segundo EN ISO 61496-3, aplicações verticais, marcas de referência, saída de dados de medição(UDP), troca rápida via bloco de memória intercambiável; zona de segurança de 3,0 m ; no máx. 2 zonas de segurança paralelas ativas, no máx. 2 zonas dealerta paralelas ativas, no máx. 10 conjuntos de zonas configuráveis.

A pedido
PSEN sc L 3.0 08-12
6D000012
GTIN: 4046548095265
Modelo Light, capacidade de detecção de 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, muting, override, EDM, reinício da aplicação de acordo com EN ISO61496-3, aplicações verticais, marcas de referência, saída de dados para medição(UDP), troca rápida com o uso de bloco de memória intercambiável; zona desegurança de 3,0 m; no máx. 2 zonas de segurança ativas em paralelo, no máx. 2 zonas de aviso ativas em paralelo, no máx. 10 conjuntos de zonasconfiguráveis.

A pedido
PSEN sc L 5.5 08-12
6D000013
GTIN: 4046548095272
Modelo Light, capacidade de detecção de 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, muting, override, EDM, reinício da aplicação de acordo com EN ISO61496-3, aplicações verticais, marcas de referência, saída de dados para medição(UDP), troca rápida com o uso de bloco de memória intercambiável; zona desegurança de 5,5 m; no máx. 2 zonas de segurança ativas em paralelo, no máx. 2 zonas de aviso ativas em paralelo, no máx. 10 conjuntos de zonasconfiguráveis.

A pedido
PSEN sc S 5.5 08-12
6D000021
GTIN: 4046548095357
Assinante - modelo, capacidades de detecção de 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70mm e 150 mm, aplicações verticais, marcas de referência, troca rápida via bloco de memória substituível; zona de segurança de 5,5 m; emaparelhos PSENscan M: no máx. 2 zonas de segurança paralelas ativas, no máx. 2 zonas dealerta paralelas ativas, no máx. 10 conjuntos de zonas configuráveis, saída dedados de medição (UDP), aplicações de muting, override, EDM e reinicialização conforme EN ISO 61496-3.

A pedido
PSEN sc PN 5.5 08 down
6D000035
GTIN: 4046548110289
PROFINET IO DEVICE com PROFIsafe, capacidades de detecção de 30 mm, 40mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm , muting, muting parcial, override, EDM, reinicialização aplicação conforme EN ISO 61496-3, aplicações verticais, no máx. 15 marcas de referência dinâmicas, saída de dados de medição (UDP), trocarápida pelo módulo de memória intercambiável no lado inferior, janela intercambiável, interface ROS & C++ disponível, zona de segurança de 5,5m, no máx. 8 zonas paralelas de segurança ou de alerta, possibilidades ampliadas de conexão (I/O), 70 conjuntos de zonas configuráveis.

A pedido
PSEN sc PN 5.5 08 back
6D000036
GTIN: 4046548110296
PROFINET IO DEVICE com PROFIsafe, capacidades de detecção de 30 mm, 40mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm , muting, muting parcial, override, EDM, reinicialização da aplicação conforme EN ISO 61496-3, aplicaçõesverticais, no máx. 15 marcas de referência dinâmicas, saída de dados de medição(UDP), troca rápida pelo módulo de memória intercambiável no lado traseiro, janela intercambiável, interface ROS & C++ disponível, zona de segurançade 5,5 m , no máx. 8 zonas paralelas de segurança ou de alerta, possibilidades ampliadas de conexão (I/O), 70 conjuntos de zonas configuráveis.

A pedido
PSEN sc memory fbus
6D000037
GTIN: 4046548110814
Módulo de gravação intercambiável 08-12 para substituição rápida Scanner de segurança a laser

A pedido
PSEN sc bracket PR
6D000002
GTIN: 4046548088434
Suporte de montagem para ajuste dos ângulos de inclinação e de rolagem

A pedido
PSEN sc memory 08-12
6D000006
GTIN: 4046548088472
Módulo de gravação intercambiável 08-12 para reposição rápida Scanner de segurança a laser

A pedido
PSEN sc bracket P
6D000003
GTIN: 4046548088441
Suporte de montagem para ajuste do ângulo de inclinação

A pedido
PSEN sc cleaner
6D000008
GTIN: 4046548088496
Produtos de limpeza

A pedido
PSEN sc bracket H
6D000004
GTIN: 4046548088458
Acessórios para proteção da parte superior

A pedido
PSEN sc cloth
6D000009
GTIN: 4046548088502
Panos de limpeza

A pedido
PSEN sc bracket C
6D000011
GTIN: 4046548090680
Suporte para montagem em cantos na borda externa

A pedido
PSEN sc bracket F
6D000010
GTIN: 4046548090673
Suporte para montagem no chão

A pedido
PSEN sc M 5.5 08-17
6D000019
GTIN: 4046548095333
Master: modelo, mestre de conexão em série para até 3 assinantes,capacidades de detecção de 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm e 150 mm, muting, aplicações de muting parcial, override, EDM reinicialização conforme ENISO 61496-3, aplicações verticais, marcas de referência, saída de dados de medição(UDP), troca rápida, bloco de memória substituível, janela substituível,interface ROS & C++ disponível, -10 °C a +50 °C, zona de segurança de 5,5 m, opções de conexão ampliadas (E/S), 3 zonas de segurança paralelas, 3 zonas de advertência paralelas, 70 conjuntos de zonas configuráveis.

A pedido
PSEN sc ME 5.5 08-17
6D000034
GTIN: 4046548102161
MasterEncoder: modelo, mestre de conexão em série para até 3 assinantes, até 4 entradas de codificação, capacidades de detecção de 30 mm, 40 mm,50 mm, 70 mm e 150 mm, aplicações de muting, muting parcial, override, EDM e reinicialização conforme EN ISO 61496-3, aplicações verticais, marcas de referência, saída de dados de medição (UDP), troca rápida, bloco de memória substituível, janela substituível, interface ROS & C++disponível, -10°C a +50 °C, zona de segurança de 5,5 m, opções de conexão ampliadas (E/S), entradas de codificação, 3 zonas de segurança paralelas, 3 zonas de alerta paralelas, 70 conjuntos de zonasconfiguráveis.

A pedido
PSEN sc head
6D000007
GTIN: 4046548088489
Cabeçote do scanner intercambiável com janela como peça sobressalentepara scanner de segurança a laser PSEN sc L/M/S a partir da versão fornecidade firmware 3.1.3

A pedido
  • 1(current)
  • 2

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.