text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
  • 1(current)
  • 2
  • 3
345 produtos encontrados
PSEN b1
540010
GTIN: 4046548049527
Trava para o bloqueio mecânico em conjunto com chave comutadora desegurança PSEN me1 ou PSEN cs.

A pedido
PSEN hs1.1p
570270
GTIN: 4046548062403
Dobradiça de segurança, posição de montagem direita, conector macho M12de 4 polos, 2 contatos normalmente fechados, grau de proteção IP67.

A pedido
PSEN b3
540030
GTIN: 4046548062175
Trava para o bloqueio mecânico em conjunto com chave comutadora desegurança PSEN cs3.1, PSEN cs4.1, PSEN cs4.2 e PSEN ma1.4.

A pedido
PSEN b2
540020
GTIN: 4046548051889
Trava mecânica, para relé de segurança PSEN me1 ou PSEN cs com bloqueio (desativável) e destravamento de fuga.

A pedido
PSEN hs1.2p
570271
GTIN: 4046548062410
Chave de dobradiça segura, posição de montagem esquerda, conector depino M12 de 4 polos, 2 normalmente fechados, IP67.

A pedido
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1   1 Unit
541003
GTIN: 4046548060805
Chave comutadora de segurança RFiD 2 saídas de semicondutores seguras,conector macho M12 de 5 polos, um sentido de atuação, IP67, distância de comutação de 11 mm, Sao = 8mm, Sar = 20 mm, unidade de venda = 1 unidade chave comutadora codificada comatuador.

A pedido
PSEN cs3.1b /PSEN cs3.1   1unit
541012
GTIN: 4046548073805
Chave comutadora de segurança RFiD 2 saídas de semicondutores seguras,cabo de conexão de 10 m, um sentido de atuação, suporte para SDD, IP6K9K, distância de comutaçãode 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, unidade de venda = 1 unidade chavecomutadora codificada com atuador.

A pedido
PSEN ma1.3b-29/PSEN ma1.3-08/8mm/1 unit
506219
GTIN: 4046548075007
Chave comutadora de segurança magnética 3 NA, modelo circular M12, IP65,LED, distância de comutação de 8 mm, unidade de venda = 1 unidade com atuadorM12, com cabo de 10 m (PUR).

A pedido
PSEN cs3.19n/PSEN cs3.19  1sw/3actuators
541303
GTIN: 4046548070705
Chave comutadora de segurança RFiD 2 saídas de semicondutores seguras,plugue M12 de 5 polos, um sentido de atuação, IP67, distância de comutação típ. de 11 mm, Sao =8 mm, Sar = 20 mm, embalagem = 1 unidade, chave comutadora codificada com trêsatuadores (OSSD1 &2, OSSD1, OSSD2).

A pedido
PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19  1sw/3actuators
540303
GTIN: 4046548070590
Chave comutadora de segurança RFiD 2 saídas de semicondutores seguras,plugue M12 de 5 polos, um sentido de atuação, IP67, distância de comutação típ. de 11 mm, Sao =8 mm, Sar = 20 mm, embalagem = 1 unidade, chave comutadora codificada com trêsatuadores (OSSD1 &2, OSSD1, OSSD2).

A pedido
PSEN cs3.19n   1 switch
541353
GTIN: 4046548070750
Chave comutadora de segurança RFiD 2 saídas de semicondutores seguras,conector macho M12 de 5 polos, um sentido de atuação, IP67, distância de comutação de 11 mm, Sao = 8mm, Sar = 20 mm, unidade de venda = 1 unidade chave comutadora codificada sematuador.

A pedido
PSEN cs1.19-OSSD1&2 1actuator
540380
GTIN: 4046548070729
Atuador RFiD para chave comutadora de segurança PSEN cs1.19, IP67,embalagem = 1 unidade, OSSD 1&2.

A pedido
PSEN cs1.19-OSSD1 1actuator
540382
GTIN: 4046548070736
Atuador RFiD para chave comutadora de segurança PSEN cs1.19, IP67,embalagem = 1 unidade, OSSD1.

A pedido
PSEN cs1.19-OSSD2  1actuator
540383
GTIN: 4046548070743
Atuador RFiD para chave comutadora de segurança PSEN cs1.19, IP67,embalagem = 1 unidade, OSSD2.

A pedido
PSEN cs1.19n   1 switch
540353
GTIN: 4046548070712
Chave comutadora de segurança RFiD 2 saídas de semicondutores seguras,conector macho M12 de 5 polos, 4 sentidos de atuação, IP67, distância de comutação de 21 mm, Sao = 15mm, Sar = 40 mm, unidade de venda = 1 unidade chave comutadora codificada sematuador.

A pedido
PSEN b5
540015
GTIN: 4046548070583
Trava mecânica, para relé de segurança PSEN me1 junto com PSEN cs3/4 ou PSEN cs3/4.

A pedido
PSEN cs3.19-OSSD2  1actuator
541383
GTIN: 4046548070781
Atuador RFiD para chave comutadora de segurança PSEN cs3.19, IP67,embalagem = 1 unidade, OSSD2.

A pedido
PSEN cs3.19-OSSD1&2 1actuator
541380
GTIN: 4046548070767
Atuador RFiD para chave comutadora de segurança PSEN cs3.19, IP67,embalagem = 1 unidade, OSSD 1&2.

A pedido
PSEN cs3.19-OSSD1 1actuator
541382
GTIN: 4046548070774
Atuador RFiD para chave comutadora de segurança PSEN cs3.19, IP67,embalagem = 1 unidade, OSSD1.

A pedido
PSEN cs3.19n/PSEN cs3.19 1sw+OSSD1+OSSD2
541305
GTIN: 4046548071030
Chave comutadora de segurança RFiD 2 saídas de semicondutores seguras,plugue M12 de 5 polos, um sentido de atuação, IP67, distância de comutação típ. de 11 mm, Sao =8 mm, Sar = 20 mm, embalagem = 1 unidade, chave comutadora codificada com doisatuadores (OSSD1, OSSD2).

A pedido
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.