Bloqueio de segurança

Dispositivos de bloqueio, ou bloqueios de segurança como, por exemplo, o interruptor de segurança mecânico PSENme 1, a regra de segurança PSEN b5 e o sistema de portas de proteção seguro PSENsgate, são instalados em dispositivos de proteção móveis separados. Graças ao bloqueio de segurança, após abertura das portas de proteção a execução de funções perigosas da máquina é evitada. Além disso, a porta de proteção permanece fechada graças ao interruptor de segurança, enquanto existir o movimento perigoso para o operador.

Um dispositivo seguro de bloqueio da categoria 3 possui duas funções de segurança:

  • Nenhum bloqueio dos dispositivos de proteção móveis separados, enquanto a velocidade do motor for maior do que zero. 
  • Evitar o início inesperado em um dispositivo de proteção móvel separado não bloqueado ou não fechado. (Vide dispositivo de bloqueio)

Ambas as funções de segurança possuem códigos próprios de segurança e devem ser avaliadas separadamente.

Sede

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha

Telefone: +49 711 3409-0
Email: pilz.gmbh@pilz.de

Suporte Técnico

Telefone: +49 711 3409 444
Email: support@pilz.com

Américas

  • México: +52 55 5572 1300
  • Brasil: + 55 11 4942-7032
  • Estados Unidos (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Áustria: +43 1 7986263-444
  • Finlândia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Itália: +39 0362 1826711
  • Rússia: +7 495 6654993
  • Espanha: +34 938497433
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Suíça: +41 62 889 79 32
  • Alemanha: +49 711 3409 444
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Turquia: +90 216 5775552
  • Holanda: +31 347 320477
  • França (gratuito): +33 3 88104000
  • Suécia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Reino Unido: +44 1536 460866

Ásia Pacífico

  • Coreia do Sul: +82 31 778 3390
  • Nova Zelândia: +64 9 6345350
  • Japão: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Cingapura: +65 6829 2920
  • Tailândia: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
  • Austrália (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
Este artigo foi útil?