Ferramentas da solução de diagnóstico PVIS

Diagnóstico facilitado - com PIVS no servidor básico OPC/OPC UA

Ferramentas da solução de diagnóstico PVIS

Um diagnóstico confiável e confortável é o pré-requisito para que as máquinas e sistemas possam produzir de forma eficaz, com boa relação custo-eficiência e sem interrupção. Com PVIS a Pilz desenvolveu uma solução universal de diagnóstico para toda a gama de pequenas máquinas até os grandes sistemas.

As ferramentas PVIS OPC são baseadas em um servidor OPC. Com isso, está disponível para elas o diagnóstico avançado PVIS com base nas interfaces padrão de software. Assim, as ferramentas PVIS OPC podem ser integradas em quase todos os ambientes. Com isso, você obtém a solução ideal para as aplicações com os produtos da Pilz!

Suas vantagens

  • Economia de tempo na busca de erros e eliminação de falha - rápida religação da máquina
  • Os operadores de máquina identificam imediatamente qual a falha ocorrida através das mensagens de texto detalhado
  • Suporte ativo do operador durante a correção da falha com instruções de passo a passo
  • PVIS nomeia os “responsáveis” pela correção da falha - por exemplo, um engenheiro de manutenção
  • Tempo reduzido entre a parada da máquina e o reinício

Vantagens para o fabricante de máquinas e integradores de sistema

  • Mensagens de falhas pré-definidas e mensagens de ajuda passo a passo para muitos equipamentos de proteção
  • Economia de tempo graças ao simples planejamento de projeto
  • Uso simples de diversas mensagens pré-definidas em diversos idiomas
  • Conceito flexível – inclusão simples de novas mensagens e adaptação de mensagens pré-definidas
Vantagens para o fabricante de máquinas e integradores de sistema

Vantagens para o operador da máquina

  • Economizar tempo e dinheiro com mensagens de falha no texto detalhado
  • Reinício rápido da produção através de sugestões de solução concretas
  • Operação simples sem conhecimentos de programação
  • Solução de diagnóstico específica para a máquina através de conceito inteligente
Vantagens para o operador da máquina

Com a solução de diagnóstico PVIS sempre em cena - As características

Com a solução de diagnóstico PVIS sempre em cena - As características
  • Pertencem à solução de diagnóstico PVIS: Configurador PVIS OPC, servidor PVIS OPC UA, PVIS ActiveX Control UA, servidor PVIS OPC e PVIS ActiveX Control
  • Conversão dos números de erro de diferentes aparelhos de automação com o servidor de diagnóstico OSC em mensagens de texto e ajudas
  • Textos de ajuda disponíveis em diversos idiomas - Ativação simples pelo usuário no projeto
  • A partir da versão 2.0.0, é oferecido um suporte do OPC UA para o servidor de diagnóstico PVIS OPC
  • Servidor OPC – com a ferramenta PVIS OPC você visualiza as mensagens de diagnóstico de diversos comandos ao mesmo tempo (por exemplo, os minicontroladores configuráveis PNOZmulti e a solução de acionamento PMC)
  • Mensagens de diagnóstico em diversos aparelhos de diagnóstico, acesso a diversos controles PVIS ActiveX em um servidor PVIS OPC

Características no planejamento do projeto

Características no planejamento do projeto
  • Criação de projetos de diagnóstico com poucos cliques no software conhecido de programação (PNOZmulti Configurador, PASmotion)
  • Para aparelhos e módulos, estão disponíveis mensagens claras de texto e mensagens de ajuda pré-definidas
  • Os textos podem ser assumidos, adaptados ou completamente reinseridos
  • As mensagens de diagnóstico podem ser ampliadas com base em informações de Bit e palavra dos comandos

Características na operação

Características na operação
  • Informações claras das falhas ocorridas - o operador pode agir rapidamente em caso de erro
  • Suporte objetivo na busca e correção de erro - Aumento da capacidade de ação em caso de falhas e aumento da produtividade
  • As mensagens de ajuda dos dispositivos de proteção já estão pré-definidas nas ferramentas
  • Para uma análise posterior, o PVIS armazena todos os eventos com tempo “futuro” e tempo “passado” em uma memória cíclica “Log de evento”

 

Componentes da mensagem de evento PVIS

Componentes da mensagem de evento PVIS
  • Mensagem clara de texto para o evento
  • Mensagens de ajuda para cada evento (até oito ações)
  • Indicação do local no formato de texto para identificação do equipamento, área e estado
  • Definição de prioridade das mensagens - Exibição dos eventos acionados no primeiro local

Nossa gama de produtos: Solução de diagnóstico PVIS

Licenças das ferramentas PVIS

Dependendo das suas aplicações, você pode escolher entre a licença básica, licença de usuário, licença de projeto, licença de atualização básica, licença de atualização de usuário ou licença de atualização de projeto.
Top
Sede

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha

Telefone: +49 711 3409-0
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: +49 711 3409 444
Email: [email protected]

Américas

  • Brasil: + 55 11 4942-7032
  • Estados Unidos (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • México: +52 55 5572 1300
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Itália: +39 0362 1826711
  • Reino Unido: +44 1536 460866
  • Espanha: +34 938497433
  • Suécia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • França (gratuito): +33 3 88104000
  • Turquia: +90 216 577 55 52
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Alemanha: +49 711 3409 444
  • Áustria: +43 1 7986263-444
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Rússia: +7 495 6654993
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Finlândia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Suíça: +41 62 889 79 32
  • Holanda: +31 347 320477

Ásia Pacífico

  • Cingapura: +65 6829 2920
  • Nova Zelândia: +64 9 6345350
  • Japão: +81 45 471 2281
  • Austrália (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Coreia do Sul: +82 31 778 3390
  • Tailândia: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório