Minicontrolador PNOZmulti 2: módulos de comunicação

Diagnóstico com PNOZmulti: sempre em destaque

Módulos de comunicação dos minicontroladores PNOZmulti 2

Os minicontroladores seguros configuráveis PNOZmulti 2 podem ser conectados a todos os sistemas de barramento de campo e de Ethernet comuns. Com isso, garante-se a conexão aos mais diversos comandos operacionais. Os módulos de comunicação são usados para a transmissão das informações de diagnóstico e de status a um comando superior.

O PNOZmulti 2 é um minicontrolador seguro com uma gama muito ampla de possibilidades de conexão. As entradas e as saídas do módulo de barramento de campo são configuradas com muita facilidade na ferramenta de software PNOZmulti Configurator. Utilize os módulos de comunicação e de barramento de campo para ler os dados de diagnóstico e estabelecer entradas e saídas virtuais para as funções de automatização.

Se o PNOZmulti tiver de ser conectado a um outro sistema de barramento de campo, não é necessária qualquer alteração de programa. O módulo de barramento de campo pode simplesmente ser substituído por outro correspondente. Selecione a solução de diagnóstico PVIS clicando na ferramenta de software PNOZmulti Configurator. É possível integrar com facilidade os textos individuais do cliente.

Para visualizar, utilize o software de visualização PASvisu baseado na web, que oferece a solução de automatização perfeita com os terminais de operação PMIvisu.

Suas vantagens na utilização dos módulos de comunicação PNOZmulti 2

  • Possibilidades de utilização em todo o mundo pela conexão em qualquer sistema de barramento de campo e Ethernet convencional
  • Fácil substituição de módulos de barramento de campo sem alteração no programa
  • Tempos de parada curtos e alta disponibilidade da instalação através de possibilidades convenientes de diagnóstico
  • Comunicação segura pela Ethernet em tempo real SafetyNET p
  • Os minicontroladores seguros PNOZmulti 2 podem ser usados independentemente do setor, país ou tipo de máquina
Visão geral do logotipo

Comunicação segura por SafetyNET p

É possível vincular até 16 aparelhos básicos PNOZmulti 2 pela Ethernet SafetyNET p segura em tempo real. Para isso, utilize o módulo de expansão seguro PNOZ m EF SafetyNET! Na primeira etapa você tem à disposição uma interligação através de topologia de fiação. Dessa forma, dados de 32 bits, que possibilitam tempos de ciclo curtos na sua utilização, são trocados pela RTFL. A conexão dos dados é identificada por uma interface de dados claramente estruturada, na qual as entradas são configuradas com 128 bits, e as saídas com 32 bits.

Para a configuração de uma rede SafetyNET p e para o acoplamento de projetos, é utilizada a ferramenta de software PNOZmulti Network Editor. Ela é acessada diretamente pelo PNOZmulti Configurator e pode vincular variáveis das imagens de entrada e saída de projetos PNOZmulti. Após o upload nos sistemas PNOZmulti, a rede SafetyNET p está pronta para ser utilizada.

Utilize o módulo de expansão seguro PNOZ m EF SafetyNET para cada aparelho básico (PNOZ m B0 ou B1). Os aparelhos básicos podem ser combinados conforme desejado. Também é possível conectar na rede aparelhos básicos PNOZmulti e PNOZmulti Mini por um módulo de expansão Multi-Link.

As características de produto dos módulos de comunicação PNOZmulti 2

  • Módulos de expansão para conexão em um aparelho básico do minicontrolador configurável e seguro PNOZmulti 2
  • Configurável com a ferramenta de software PNOZmulti Configurator
  • Para a conexão aos sistemas de barramento de campo: no máx. 1 módulo de barramento de campo pode ser conectado ao aparelho básico
  • Indicadores de estado da comunicação com o barramento de campo e de erros
  • 128 saídas virtuais do sistema de comando PNOZmulti 2 podem ser definidas no PNOZmulti Configurator para a comunicação com o barramento de campo
  • Terminais de conexão encaixáveis – opcionalmente, terminais de pressão ou terminais aparafusados disponíveis como acessórios
  • Somente no PNOZ m B0: possibilidade de conexão adicional ao módulo de barramento de campo de módulos de comunicação PNOZ m ES ETH com duas interfaces Ethernet, PNOZ m ES RS232 com uma interface RS232

Para obter mais informações sobre as características técnicas dos módulos de comunicação PNOZmulti 2, consulte o catálogo técnico dos minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti. 

Download

Nosso portfólio de produtos: PNOZmulti 2: módulos de comunicação

PNOZmulti 2: módulos de comunicação

Encontre aqui os módulos de comunicação e os módulos de barramento de campo para todas as redes de comunicação comuns.
Sede

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha

Telefone: +49 711 3409-0
Email: pilz.gmbh@pilz.de

Suporte Técnico

Telefone: +49 711 3409 444
Email: support@pilz.com

Américas

  • México: +52 55 5572 1300
  • Brasil: + 55 11 4942-7032
  • Estados Unidos (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Áustria: +43 1 7986263-444
  • Finlândia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Itália: +39 0362 1826711
  • Rússia: +7 495 6654993
  • Espanha: +34 938497433
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Suíça: +41 62 889 79 32
  • Alemanha: +49 711 3409 444
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Turquia: +90 216 5775552
  • Holanda: +31 347 320477
  • França (gratuito): +33 3 88104000
  • Suécia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Reino Unido: +44 1536 460866

Ásia Pacífico

  • Coreia do Sul: +82 31 778 3390
  • Nova Zelândia: +64 9 6345350
  • Japão: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Cingapura: +65 6829 2920
  • Tailândia: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
  • Austrália (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334