PNOZmulti 2: sistemas

Sistema de treinamento para um auxílio profissional no ensino: configuração dos minicontroladores

Painel de controle da lógica do PNOZmulti

O PES - painel de controle da lógica do PNOZmulti é uma parte dos abrangentes Pilz Education Systems (sistemas educacionais PES da Pilz) PES de vários módulos. Esses sistemas modulares de treinamento são formados por componentes modernos e de aplicação industrial para aulas práticas.

Os PES simulam o funcionamento de uma máquina ou instalação e são utilizados para fins de treinamento. Eles são formados por diferentes funções de segurança e de automação distribuídos de maneira clara em um painel de controle.

Auxílio ideal para a transferência de conhecimento na área da automação segura

Todas as informações sobre os nossos sistemas de aprendizagem, suas funções e as variantes solicitáveis estão aqui.

Pilz Education Systems PES

Sistemas modulares de treinamento e aprendizagem

Aprender a configuração dos minicontroladores com o auxílio de um software com o painel de controle da lógica do PNOZmulti

Pilz Education Systems PES

O painel de comando da lógica PNOZmulti apresente a configuração livre das funções de segurança que podem ser alteradas com o auxílio da ferramenta de softwarePNOZmulti Configurator (o projeto de exemplo está incluso no conteúdo fornecido). É possível aprender a flexível capacidade de conexão e a comunicação com outros sistemas de comando. As exibições integradas indicam como os dados de diagnósticos são transmitidos diretamente para o minicontrolador. Além disso, esse painel de controle pode ser utilizado para demonstrar o monitoramento de rotações.

Objetivos de aprendizagem do PES – painel de controle da lógica do PNOZmulti

  • Aprenda como configurar livremente um minicontrolador com o auxílio da ferramenta de software PNOZmulti Configurator
  • Monitoramento das funções de segurança conforme a EN ISO 13849
  • Conexão e comunicação com outros comandos
  • Monitoramento de rotação

Nosso portfóli de produtos: PES – painel de controle da lógica do PNOZmulti

Conjuntos, kit de conversão Trumpf PSS 3056

Os conjuntos do minicontrolador configurável PNOZmulti 2 contêm um número de pedido, um aparelho de base, módulos de expansão, terminais etc. O kit de conversão só pode ser usado para dobradeiras/prensas dobradeiras de matriz do tipo TRUMABEND da Trumpf como substituição para controladores de segurança Trumpf instalados entre 1996 e 2004 PSS 3056(número de pedido 301301, 301305, 301307). Conversão/retrofit confortável baseado em um sistema PNOZmulti 2 montado em uma placa de base pronta para encaixe.

Sistemas de treinamento PES – painel de controle da lógica PNOZmulti 2

Módulo do sistema de treinamento com o minicontrolador configurável e seguro PNOZmulti 2 (PNOZ m B1), inclusive módulos de expansão diferentes.

Módulos de expansão correspondentes:

Suporte Técnico

Telefone: +49 711 3409 444
Email: support@pilz.com

Américas

  • México: +52 55 5572 1300
  • Brasil: + 55 11 4942-7032
  • Estados Unidos (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Áustria: +43 1 7986263-444
  • Finlândia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Itália: +39 0362 1826711
  • Rússia: +7 495 6654993
  • Espanha: +34 938497433
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Suíça: +41 62 889 79 32
  • Alemanha: +49 711 3409 444
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Turquia: +90 216 5775552
  • Holanda: +31 347 320477
  • França (gratuito): +33 3 88104000
  • Suécia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Reino Unido: +44 1536 460866

Ásia Pacífico

  • Coreia do Sul: +82 31 778 3390
  • Nova Zelândia: +64 9 6345350
  • Japão: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Cingapura: +65 6829 2920
  • Tailândia: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
  • Austrália (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334