Chaves de dobradiça seguras PSENhinge

Solução completa para dispositivos de proteção separadores

Chaves de dobradiça seguras PSENhinge

As chaves de dobradiça seguras PSENhinge oferecem uma solução completa e segura para dispositivos de proteção separadores, composta por dobradiça e chave de segurança. Elas são adequadas para portas e tampas giratórias e basculantes.

Como usuário, você não se beneficia apenas da grande disponibilidade das suas instalações, mas também da proteção contra manipulação, porque o PSENhinge está montado escondido nos dispositivos de proteção. As chaves de dobradiça seguras PSENhinge correspondem ao grau de proteção IP67 e, com isso, são adequadas de forma ideal para as áreas de higiene crítica!

Os acessórios necessários para cabos, plugues e adaptadores podem ser encontrados na área Tecnologia de conexão

Solução completa segura para flexibilidade máxima

  • Solução completa e segura para dispositivos de proteção separadores, giratórios e basculantes, composta por dobradiça e chave de segurança
  • Uso em conjunto com sistemas de comando da Pilz para aplicações que têm de obedecer a elevadas exigências de segurança
  • Segurança contra manipulação e economia de espaço, pois são integradas diretamente no dispositivo de proteção
  • Máxima flexibilidade e facilidade de operação na montagem, conexão e ajuste
  • Pouca necessidade de manutenção por causa da versão estável e da resistência contra sujeiras
Solução completa segura para flexibilidade máxima

Características da chave de dobradiça

Características da chave de dobradiça
  • Chave de dobradiça para monitoramento da posição de dispositivos de proteção móveis conforme EN 60947-5-3
  • Utilizável em aplicações até PL e conforme EN ISO 13849-1, SIL CL 3, conforme EN/IEC 62061, se forem usadas duas chaves
  • Ponto de chaveamento entre 0° e 270° livremente ajustável e reajustável
  • Contatos: 2 NC
  • Tipo de proteção: IP67
  • Construção selada com material isolante

PSENhinge em uso

A PSENhinge é adequada para portas e tampas giratórias e basculantes. Através da montagem embutida no dispositivo de proteção se obtém uma elevada proteção contra manipulação. Utilize também chaves de dobradiça seguras da Pilz quando existir um grau maior de sujeira, pois as PSENhinge cumprem o grau de proteção IP67.

PSENhinge em uso

Aplicação da chave de dobradiça na indústria

Nossa gama de produtos: Chaves de dobradiça seguras PSENhinge

Chaves de dobradiça seguras PSENhinge

As nossas chaves de dobradiça oferecem uma grande flexibilidade na montagem, conexão e ajuste. Além disso, elas possibilitam a montagem nos sistemas com parada à direita e à esquerda.
Top
Sede

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha

Telefone: +49 711 3409-0
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: +49 711 3409 444
Email: [email protected]

Américas

  • Brasil: + 55 11 4942-7032
  • México: +52 55 5572 1300
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Estados Unidos (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

  • Rússia: +7 495 6654993
  • Itália: +39 0362 1826711
  • França (gratuito): +33 3 88104000
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Reino Unido: +44 1536 460866
  • Turquia: +90 216 577 55 52
  • Espanha: +34 938497433
  • Áustria: +43 1 7986263-444
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Holanda: +31 347 320477
  • Alemanha: +49 711 3409 444
  • Finlândia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Suíça: +41 62 889 79 32
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Suécia: +46 300 13990 / +45 74436332

Ásia Pacífico

  • Cingapura: +65 6829 2920
  • Austrália (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • China: +86 400-088-3566
  • Nova Zelândia: +64 9 6345350
  • Japão: +81 45 471 2281
  • Coreia do Sul: +82 31 778 3390
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Tailândia: +66 210 54613
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório