Precisa de um monitoramento da porta de segurança com bloqueio do processo para o seu dispositivo de proteção separável e móvel? Com o dispositivo de travamento eletromagnético PSENslock / PSENslock 2, você pode proteger com eficiência portas giratórias e corrediças, bem como tampas e coberturas até a mais alta categoria de segurança PL e, Cat. 4 de acordo com a EN ISO 13849. A proteção contra a manipulação do relé de segurança RFID oferece uma proteção do processo confiável para máxima produtividade.
Dispositivo de bloqueio de segurança PSENslock/PSENslock 2
Maior produtividade graças ao fechamento robusto
Dispositivo de bloqueio de segurança eletromagnético PSENslock 2: a nova geração
O dispositivo de bloqueio de segurança PSENslock já se comprovou para a proteção de processos em máquinas e sistemas. Com base nisso, a nova geração do PSENslock 2 vem com uma série de novos recursos para o bloqueio eficiente do processo, mesmo em condições ambientes adversas:
O dispositivo de bloqueio de segurança PSENslock 2 oferece uma força de bloqueio máxima opcional de 1000 ou 2000 N. Com o grau de proteção IP67/IP6K9K, o PSENslock 2 é insensível a pó e água. O design mais higiênico não permite o acúmulo de sujeira e poeira. Para aplicações críticas em termos de higiene na indústria de embalagens, estão disponíveis variantes especiais com componentes em aço inoxidável.
Aplicável à proteção de pessoas
Uma versão adicional com monitoramento seguro da força de bloqueio está disponível para aplicações que exigem o bloqueio seguro para proteção pessoal. Aplicável até PL c, cat. 2, esta variante possibilita uma força de bloqueio de 1000 N.
Dispositivo da porta de proteção com PSENslock 2
Tanto individualmente como em série, o PSENslock 2 pode ser usado universalmente para dispositivo da porta de proteção. O PSENslock 2 oferece uma proteção confiável para aplicações críticas em termos de higiene, por exemplo, na indústria de embalagens, alimentos e bebidas ou farmacêutica. Em combinação com o sistema de diagnóstico inteligente SDD, estão disponíveis opções de diagnóstico ampliadas, aumentando ainda mais a disponibilidade.
Proteção de portas oscilantes e corrediças com PSENslock 2
- PSENslock 2 conectado com segurança em série com diagnóstico inteligente por meio do Safety Device Diagnostics (SDD): reduz o esforço trabalho de fiação e os tempos de comissionamento
- Solução completa com minicontrolador PNOZmulti 2 seguro
A solução completa para a sua porta de proteção:
Combine o dispositivo de bloqueio de segurança PSENslock 2 com a unidade de operação PITgatebox, opcionalmente com autorização de acesso integrado, para uma operação simples. Juntamente com o minicontrolador seguro e configurável PNOZmulti 2, você protege as suas portas de proteção com um sistema completo. Além disso, o Safety Device Diagnostics (SDD) oferece informações abrangentes de diagnóstico e status.
Trabalho produtivo, mesmo em ambientes adversos: vantagens
- insensível a poeira, sujeira e água
- Elevada disponibilidade: O atuador de instalação flexível com grandes superfícies de contato equilibra as tolerâncias mesmo em caso de deslocamento da porta de proteção
- Elevada produtividade: A proteção contra a manipulação evita interrupções indesejadas na produção, codificação livremente selecionável
- Diagnóstico inteligente de conexão em série com Safety Device Diagnostics (SDD): Necessidade de fiação reduzida devido à conexão em série até PLe
- Longa vida útil por meio da tecnologia de transponder sem torque e fechamento magnético
- A montagem simples economiza tempo durante o comissionamento
Características dos dispositivos de bloqueio de segurança PSENslock 2
- Proteção de processo confiável: Força de bloqueio F1máx de opcionalmente 1.000 ou 2.000 N (PSENslock: 500 N ou 1.000 N)
- Grau de proteção IP67 / IP6K9K (PSENslock: IP 67)
- Diagnóstico confortável via 4 LEDs em ambos os lados possibilita a indicação de status direta
- Ajustável para as exigências individuais graças à força de bloqueio ajustável com a chave de configuração "Config Key"
- Variante com saídas de segurança independentes de bloqueio: As saídas de segurança (OSSDs) do dispositivo de bloqueio de segurança comutam o bloqueio independentemente do estado e possibilitam mais flexibilidade ao executar sua aplicação.
Nosso portfólio de produtos: Dispositivo de bloqueio de segurança PSENslock
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha
Telefone: +49 711 3409-0
Email: pilz.gmbh@pilz.de
Telefone: +49 711 3409 444
Email: support@pilz.com
Américas
- México: +52 55 5572 1300
- Brasil: + 55 11 4942-7032
- Estados Unidos (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irlanda: +353 21 4804983
- Áustria: +43 1 7986263-444
- Finlândia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Itália: +39 0362 1826711
- Rússia: +7 495 6654993
- Espanha: +34 938497433
- Dinamarca: +45 74436332
- Suíça: +41 62 889 79 32
- Alemanha: +49 711 3409 444
- Bélgica: +32 9 321 75 70
- Turquia: +90 216 5775552
- Holanda: +31 347 320477
- França (gratuito): +33 3 88104000
- Suécia: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Reino Unido: +44 1536 460866
Ásia Pacífico
- Coreia do Sul: +82 31 778 3390
- Nova Zelândia: +64 9 6345350
- Japão: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Cingapura: +65 6829 2920
- Tailândia: +66 210 54613
- China: +86 400-088-3566
- Austrália (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334