Sistema de portas de proteção seguro PSENsgate

O sistema integrado para o monitoramento da porta de proteção

Imagem do sistema de porta de proteção seguro PSENsgate

O sistema de porta de proteção seguro PSENsgate combina o  monitoramento da porta de proteção seguro, fechamento seguro e elementos de operação em apenas um sistema! Os nossos produtos foram projetados para as mais altas categorias de segurança PL e.

Beneficie-se da elevada flexibilidade do nosso sistema de porta de proteção! Para a seleção, está disponível uma grande variedade de sistemas com elementos de operação integráveis opcionalmente como botão de pressão, relé com chave, botões iluminados e parada da área. Também são possíveis funções como parada de emergência e destravamento de fuga.

Solução completa econômica: vantagens do PSENsgate

  • Sistema de custo otimizado: monitoramento seguro de portas de proteção, fechamento seguro e elementos de operação adicionais em um produto
  • Grande segurança com somente um relé por porta de proteção para a proteção de pessoas e instalações
  • Flexibilidade graças à grande seleção de diferentes elementos de comando e acionamento, além da possibilidade de teclas de confirmação
  • Sistema com eficiência energética para consumo reduzido de energia
  • Menos trabalho com a montagem e fiação graças aos elementos de comando integrados e à possibilidade de conexão em série
  • Solução completa e segura em conjunto com a tecnologia de controle da Pilz

Bloqueio de segurança: características do sistema de porta de proteção PSENsgate

Bloqueio de segurança: características do sistema de porta de proteção PSENsgate
  • Combinação de monitoramento de porta de proteção, fechamento seguro e monitoramento seguro de ruptura de trava em um sistema, inclusive parada de emergência e elementos de operação
  • Maior proteção contra manipulação e defeitos
  • Portas para instalações à esquerda ou à direita
  • "Circuito de limpeza" integrado: abertura específica e conjunta dos bloqueios no final do turno
  • Ligação em série em combinação com PSENslock, PSENsgate, PSENcode e PSENmlock
  • Projetado para todas aplicações até PL e conforme EN ISO 13849-1, até SIL 3 conforme EN/IEC 62061

Monitoramento seguro de portas de proteção com PSENsgate

O sistema de porta de proteção seguro PSENsgate é usado em portas de proteção grandes. Ele também pode ser usado em portas de proteção que não podem ser abertas acidentalmente em determinadas situações operacionais. Isso ocorre, por exemplo, para a proteção de movimentos perigosos (tempo de inércia).

Devido ao design robusto e a capacidade mecânica de carga, o sistema de porta de proteção PSENsgate possui uma vida útil longa. O PSENsgate pode ser utilizado em aplicações da mais alta categoria de proteção SIL 3 segundo EN/IEC 62061, ou até PL e segundo EN ISO 13849-1, para a proteção de pessoas e instalações.

Em conjunto com a nossa técnica segura de comando, como o minicontrolador configurável PNOZmulti Mini, você recebe uma solução econômica, segura e completa para o monitoramento de portas de proteção. O sistema de porta de proteção segura PSENsgate ainda pode ser ligado em série facilmente com muitos sensores: PSENmlock, PSENcode e PSENslock.

Monitoramento seguro de portas de proteção com PSENsgate

Nosso portfólio de produtos: Sistemas seguros de porta de proteção PSENsgate

Sistema de porta de proteção PSENsgate

Mais produtividade e alto potencial de economia: Com a aplicação de apenas um sistema montado, todas as funções de segurança e elementos de operação estão integradas. Otimize e economize tempo e dinheiro no projeto, instalação, documentação, aquisição e montagem com PSENsgate!

Acessórios para PSENsgate

Ideal para o sistema de porta de proteção PSENsgate: Acessórios para um monitoramento seguro de portas de proteção.
Sede

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha

Telefone: +49 711 3409-0
Email: pilz.gmbh@pilz.de

Suporte Técnico

Telefone: +49 711 3409 444
Email: support@pilz.com

Américas

  • México: +52 55 5572 1300
  • Brasil: + 55 11 4942-7032
  • Estados Unidos (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Áustria: +43 1 7986263-444
  • Finlândia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Itália: +39 0362 1826711
  • Rússia: +7 495 6654993
  • Espanha: +34 938497433
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Suíça: +41 62 889 79 32
  • Alemanha: +49 711 3409 444
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Turquia: +90 216 5775552
  • Holanda: +31 347 320477
  • França (gratuito): +33 3 88104000
  • Suécia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Reino Unido: +44 1536 460866

Ásia Pacífico

  • Coreia do Sul: +82 31 778 3390
  • Nova Zelândia: +64 9 6345350
  • Japão: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Cingapura: +65 6829 2920
  • Tailândia: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
  • Austrália (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334