Dispositivo de bloqueio de segurança PSENmlock

Travamento e bloqueio seguros em um produto!

Imagem do dispositivo de bloqueio de segurança PSENmlock

O dispositivo de bloqueio de segurança PSENmlock oferece travamento e bloqueio seguros para a proteção de pessoas e processos até a máxima categoria de segurança PL e.

O bloqueio seguro é obtido por meio do controle de dois canais. Com isso, o relé é adequado principalmente para uso em máquinas com inércia perigosa, nas quais é necessário um bloqueio seguro até PL d ou PL e.

Em conjunto com a tecnologia de comando da Pilz, você obtém uma solução completa e segura para o monitoramento e comando dos dispositivos de proteção separadores.

Selecione entre as variantes do PSENmlock

A escolha é sua entre a variante básica de PSENmlock  para a instalação individual e as variantes PSENmlock para a conexão em série. Ambas as variantes estão disponíveis com powerreset  ou com automático reset e com codificação diferente.

Variante básica e variantes para conexão em série

Variantes básicas do PSENmlock e variantes para conexão em série

Além das variantes básicas PSENmlock para instalação individual, oferecemos outras variantes para conexão em série. Elas proporcionam uma instalação econômica graças à redução das despesas com cabeamento e à ligação em série dos sinais seguros de entrada e de saída.

A combinação com o Safety Device Diagnostics (SDD) oferece um diagnóstico simples e abrangente dos relés de segurança e, portanto, reduz os tempos de parada. Além disso, o SDD permite o controle direcionado de relés ou portas individuais, sem o caro cabeamento individual no painel de controle. Você obtém uma ligação em série econômica e reduz suas despesas com o cabeamento.

Variantes com Powerreset e reset automático

Variantes do PSENmlock com powerreset e reset automático

PSENmlock possui variantes com powerreset e reset automático. As variantes com powerreset exigem uma reinicialização, ou seja, desligamento a fonte de alimentação após o acionamento do destravamento de fuga, isso não é necessário para as variantes com reinicialização automática. O reset é realizado pelo adiamento do destravamento de fuga, assim como o fechamento do dispositivo de proteção.

O desbloqueio de emergência não pode ser utilizado em variantes com reset automático. De acordo com a EN ISO 14119, o destravamento de fuga sempre deve ser reiniciado usando uma ferramenta ou alguma outra medida (por exemplo, powerreset).

Dispositivo de bloqueio de segurança PSENmlock mini: ideal para aplicações com restrição de espaço

Precisa de proteção para coberturas, tampas ou pequenas portas oscilantes e corrediças? Com seu design compacto, de apenas 30x30x159 mm, o dispositivo de bloqueio de segurança PSENmlock mini é 60% menor que o PSENmlock, tornando-o ideal para aplicações com restrição de espaço.

Mais sobre o dispositivo de bloqueio de segurança PSENmlock mini

Complete a sua solução de segurança

Você pode escolher entre o módulo de maçaneta PSENmlock com destravamento de fuga integrado e maçanetas e destravamentos de fuga separados:

Módulo de maçaneta PSENmlock com destravamento de fuga integrado

Módulo de maçaneta com destravamento de fuga integrado

Com o módulo de maçaneta PSENmlock, você obtém uma maçaneta com atuador integrado e destravamento de fuga, adequado para o dispositivo de bloqueio de segurança PSENmlock. A maçaneta amarela (externa) possibilita que o atuador seja estendido para abrir ou fechar a porta. O destravamento de fuga é acionado com a maçaneta vermelha (interna). O módulo de maçaneta é adequado para a instalação nos lados interior e exterior da porta e para portas que abrem para a direita e para a esquerda. Ele possui um mecanismo de bloqueio para até 5 fechaduras para evitar que a máquina se reinicie e possa ser usada com os relés PSENmlock codificados e totalmente codificados.

Maçanetas combináveis com o sistema de porta de proteção seguro PSENmlock

Maçanetas separadas

Em vez do módulo de maçaneta, você também pode combinar maçanetas simples com PSENmlock. Nossas maçanetas para portas oscilantes e corrediças são perfeitamente adaptadas ao PSENmlock e possibilitam uma solução econômica e que ocupa pouco espaço para a segurança das portas de proteção.

Duas versões de destravamento de fuga combináveis com todas as variantes do PSENmlock

Destravamentos de fuga

As duas variantes do destravamento de fuga podem ser combinadas com todas as variantes do  PSENmlock : 

  • - O PSENml escape release é conectado diretamente ao  sensor  por uma haste.
  • - O PSENml escape release cordset  é montado no  PSENmlock  por um cabo de tração/pressão. Ele permite que o dispositivo de bloqueio de segurança e o destravamento de fuga sejam montados espacialmente separados.

Unidade de botão PITgatebox: Comando do relé de segurança e autorização de acesso

Combine o PSENmlock com a unidade de botão PITgatebox e obtenha elementos adicionais de operação e de botões para a operação simples do seu dispositivo de bloqueio de segurança: desde de botões de parada de emergência e botões de pressão iluminados a relés e botões com chave.

Além disso, estão disponíveis variantes PITgatebox com um sistema de autorização de acesso PITreader integrado. Isso garante que apenas funcionários autorizados tenham acesso ao sistema e possam executar comandos como parar, desbloquear, bloquear ou  confirmar. Isso evita paradas indesejadas da máquina ou perda de qualidade.

Unidade de botão PITgatebox: Comando do relé da porta de proteção e autorização de acesso

Vantagens do dispositivo de bloqueio de segurança PSENmlock

  • A mais alta segurança: travamento e bloqueio seguros até PL e  
  • Alta força de bloqueio: até 7.500 N
  • Diagnóstico claramente visível quando instalado: LEDs em três lados da carcaça.
  • Longa vida útil: carcaça resistente e robustez mecânica
  • Atuador flexível: para uma alta compensação de tolerância, também em portas voltadas para baixo
  • Sem ativação involuntária do bloqueio graças ao bloqueio contra rearme integrado
  • Economia de energia devido a bloqueio sem tensão através de imã biestável
  • Menores despesas com o cabeamento graças à ligação em série

Características do dispositivo de bloqueio de segurança PSENmlock

  • Atende a todas as exigências da EN/ISO 14119
  • Travamento seguro para aplicações até PL e/SIL 3, bloqueio seguro para aplicações até PL e/SIL 3
  • Variantes dos produtos: Variantes básicas e variantes para conexão em série com/sem powerreset
  • Variantes codificadas: codificado, totalmente codificado, cópia única totalmente codificada
  • Força de bloqueio segura de até 7.500 N, força de encaixe integrada de 30 N
  • LEDs em três lados da carcaça.
  • Grau de proteção IP67
  • Conexão: M12, 8 pinos e M12, 12 pinos, pigtail
  • Destravamento auxiliar em três lados
  • Desbloqueio de emergência (não pode ser utilizado em variantes com reset automático)
  • Compatível com SDD
LEDs em três lados da carcaça.

Exemplo de aplicação: Design robusto e alta força de bloqueio para portas pesadas

O sistema seguro de portas de proteção PSENmlock em uso na máquina

Com força de bloqueio de até 7500 N, o dispositivo de bloqueio de segurança PSENmlock impede a abertura involuntária de dispositivos de proteção e oferece altíssima segurança.

Seja integrado no módulo de maçaneta PSENmlock ou como um acessório separado: Graças ao destravamento de fuga opcional, o PSENmlock também pode ser usado em portas transitáveis para máquinas com áreas que oferecem má visibilidade. Com o módulo de maçaneta PSENmlock, você obtém o destravamento de fuga integrado diretamente na maçaneta. O destravamento de fuga removível oferece ainda a possibilidade de montar o relé da porta de proteção em um lugar acessível ao operador. Desse modo, seus funcionários estão protegidos da melhor forma possível também em casos de risco.

Mais informações:

Nosso portfólio de produtos: Dispositivo de bloqueio de segurança PSENmlock

Dispositivo de bloqueio de segurança PSENmlock

Travamento e bloqueio seguros em um único produto: com o dispositivo de bloqueio de segurança PSENmlock.

Acessórios para dispositivo de bloqueio de segurança PSENmlock

Combinado de maneira ideal para o dispositivo de bloqueio de segurança PSENmlock: Acessório para montagem em perfis padrão e em portas corrediças.

Módulo de maçaneta PSENmlock

Módulo de maçaneta com atuador e destravamento de fuga integrados, assim como instalação flexível no interior e no exterior da porta de proteção.
Cabo amarelo enrolado

Tecnologia de conexão

Encontre aqui uma ampla seleção de adaptadores e cabos para o dispositivo de bloqueio de segurança PSENmlock mini.

Tecnologia de conexão
Sede

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha

Telefone: +49 711 3409-0
Email: pilz.gmbh@pilz.de

Suporte Técnico

Telefone: +49 711 3409 444
Email: support@pilz.com

Américas

  • México: +52 55 5572 1300
  • Brasil: + 55 11 4942-7032
  • Estados Unidos (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Áustria: +43 1 7986263-444
  • Finlândia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Itália: +39 0362 1826711
  • Rússia: +7 495 6654993
  • Espanha: +34 938497433
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Suíça: +41 62 889 79 32
  • Alemanha: +49 711 3409 444
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Turquia: +90 216 5775552
  • Holanda: +31 347 320477
  • França (gratuito): +33 3 88104000
  • Suécia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Reino Unido: +44 1536 460866

Ásia Pacífico

  • Coreia do Sul: +82 31 778 3390
  • Nova Zelândia: +64 9 6345350
  • Japão: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Cingapura: +65 6829 2920
  • Tailândia: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
  • Austrália (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334