O dispositivo de bloqueio de segurança PSENmlock mini é usado para a proteção eficiente dos dispositivos de bloqueio de segurança, como tampas, coberturas ou portas oscilantes e corrediças. Com seu design pequeno de apenas 30 x 30 x 159 mm, o relé de segurança sempre encontra lugar, mesmo em aplicações com restrição de espaço. 1950 N força de bloqueio FZH (F1max: 3900 N) está contida neste pequeno dispositivo de fechamento seguro para aplicações de proteção pessoal até PL d, cat. 3 segundo a EN ISO 13849-1.
Dispositivo de bloqueio de segurança PSENmlock mini
Bloqueio potente. Pequeno e fácil de instalar.
O dispositivo de bloqueio de segurança para maior flexibilidade e produtividade
O dispositivo de bloqueio de segurança PSENmlock mini é uma solução econômica para o bloqueio das suas portas de proteção. Com design extremamente compacto, o dispositivo de bloqueio de segurança pode ser integrado de modo ideal na sua máquina, economizando espaço valioso. Além disso, o PSENmlock mini oferece um alto grau de flexibilidade quanto à instalação, pois o atuador pode ser montado pela direita, esquerda ou pela frente. Assim, as máquinas podem ser projetadas com muito mais flexibilidade.
O PSENmlock mini pode ser comutado até PL d, categoria 3 em série e, com isso, minimiza a necessidade de fiação e simplifica o comissionamento, economizando tempo e custos.
O princípio de bloqueio biestável garante uma elevada segurança. O último estado é mantido em caso de uma queda de energia e a porta permanece fechada e bloqueada ou aberta. Este princípio reduz o consumo energético, pois o bloqueio somente é energizado quando a porta é travada ou destravada. Elevada segurança devido ao comando de dois canais do ímã de elevação; em caso de erro, os OSSDs são desligados, mas o bloqueio permanece. Em seguida, ele pode ser desbloqueado especificamente desativando-o uma vez.
Proteção confiável com pouco espaço: vantagens
Rápido de montar com economia de tempo
- O PSENmlock mini pode ser fixado com rapidez e facilidade usando apenas dois parafusos
- O atuador flexível pode ser montado dentro e fora do equipamento de proteção, bem como pela direita, pela esquerda e pela frente
Construção compacta com economia de espaço
- Com um design compacto, de apenas 30 x 30 x 159 mm, o PSENmlock mini é 60% menor que o PSENmlock, tornando-o ideal para aplicações com restrição de espaço
- Também pode ser usado em portas com um raio mínimo de 200 mm
Uso intenso com alta produtividade
- Força de bloqueio intensa FZH até 1950 N
- O princípio de bloqueio biestável garante uma operação segura e reduz o consumo de energia
- Elevada segurança até PL d, categoria 3, pelo acionamento de dois canais de ímã de elevação
- Alta proteção contra manipulação; codificação livremente selecionável
Detalhes do dispositivo de bloqueio de segurança PSENmlock mini
- Bloqueio seguro para proteção pessoal até PL d, cat. 3 (EN ISO 13849-1)
- Uso robusto pela forte força de bloqueio FZH até 1950 N, força de encaixe integrada 11 N
- Relé de segurança RFID com elevada proteção contra a manipulação graças ao atuador codificado
- Tipo de proteção IP 67
- Alta segurança devido ao controle de dois canais do ímã de elevação
- Comando simples via princípio de bloqueio “power to unlock”:
- o princípio biestável garante uma operação segura e reduz o consumo energético; em caso de falta de energia, os OSSDS são desligados e o dispositivo de proteção permanece bloqueado
- A conexão em série segura minimiza a necessidade de fiação e simplifica o comissionamento
- Desbloqueio auxiliar integrado em dois lados
- Instalação simples: conector M12, 8 ou 12 pinos
Segurança econômica e confiável para portas de proteção
O dispositivo de bloqueio de segurança PSENmlock mini pode ser aplicado sempre que dispositivos de bloqueio de segurança móveis e separadores, como tampas, coberturas ou portas oscilantes e corrediças, precisarem de proteção. O PSENmlock mini também garante proteção eficiente em sistemas que incluem vários dispositivos de proteção graças à conexão em série segura até PL d, Cat. 3.
Segurança de várias coberturas em um sistema de enchimento
- Conexão em série do dispositivo de bloqueio de segurança PSENmlock mini
- Combinado com a unidade do botão PITgatebox
- Solução completa e segura com minicontrolador configurável PNOZmulti 2
Solução individual para as suas portas de proteção
- Dispositivo de bloqueio de segurança PSENmlock mini para proteção pessoal
- Operação simples com a unidade de botão PITgatebox, opcionalmente com sistema de autorização de acesso integrado
- Informações abrangentes de diagnóstico e de estado com Safety Device Diagnostic (SDD)
- Combinação com minicontrolador seguro configurável PNOZmulti 2
Nosso portfólio de produtos: dispositivo de travamento de segurança PSENmlock mini
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha
Telefone: +49 711 3409-0
Email: [email protected]
Telefone: +49 711 3409 444
Email: [email protected]
Américas
- Brasil: + 55 11 4942-7032
- México: +52 55 5572 1300
- Estados Unidos (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Holanda: +31 347 320477
- Bélgica: +32 9 321 75 70
- França (gratuito): +33 3 88104000
- Irlanda: +353 21 4804983
- Reino Unido: +44 1536 460866
- Suécia: +46 300 13990 / +45 74436332
- Alemanha: +49 711 3409 444
- Rússia: +7 495 6654993
- Finlândia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Áustria: +43 1 7986263-444
- Espanha: +34 938497433
- Dinamarca: +45 74436332
- Turquia: +90 216 577 55 52
- Suíça: +41 62 889 79 32
- Itália: +39 0362 1826711
Ásia Pacífico
- Taiwan: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Tailândia: +66 210 54613
- Cingapura: +65 6829 2920
- Nova Zelândia: +64 9 6345350
- Coreia do Sul: +82 31 778 3390
- Japão: +81 45 471 2281
- Austrália (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- China: +86 400-088-3566