O campo de radiação estreito da cortina de luz de segurança PSENopt e da PSENopt II é ideal para todas as aplicações necessárias na proteção das mãos. A vantagem: você posiciona a cortina de luz de segurança perto da área de perigo e economiza espaço importante. Com isso, seus colaboradores são protegidos de modo ideal e o fluxo de trabalho não é interrompido. Ideal para sistemas de produção com pouco espaço disponível. Em conexão com nossa tecnologia segura de comando, você obtém uma solução completa, segura e econômica para o seu sistema.
Cortina de luz de segurança para proteção das mãos
Trabalhar sem perturbações com a proteção ideal
Cortina de luz de segurança PSENopt: variadas possibilidades de utilização
As cortinas de luz de segurança da série PSENopt podem ser usadas de várias maneiras. Além das cortinas de luz PSENopt Basis do tipo 2, a cortina de luz de segurança PSENopt Advanced oferece funcionalidades ampliadas, como muting, blanking e ligação em cascata. O PSENopt slim é ideal para aplicações com espaço crítico graças à sua construção estreita e à função de ligação em cascata.
- Pode ser usada em aplicações até PL c (tipo 2) e PL e (tipo 4) em conformidade com a EN ISO 13849-1
- Funções ampliadas como muting, blanking e cascata
- A forma construtiva estreita economiza espaço e custos
- Montagem, instalação e comissionamento rápidos e fáceis
Cortina de luz de segurança PSENopt II: uso robusto
Graças à sua alta robustez, as cortinas de luz de segurança PSENopt II protegem contra choques, colisões e vibrações e, portanto, são ideais para usar em ambientes industriais sob condições adversas. Além das cortinas de luz de segurança do tipo 4 para aplicações até PL e, as cortinas de luz de segurança do tipo 3 possibilitam o uso até PL d com certificação UL. As aplicações de muting também são possíveis com os braços de muting disponíveis.
- Resistência a choques de até 50 g
- Resistente contra cargas de pó e sujeira
- Faixa de temperatura de -25 °C a +60 °C
- Pode ser usada em aplicações até PL d (tipo 3) e PL e (tipo 4) em conformidade com a EN ISO 13849-1
- Maior segurança graças à ausência de pontos cegos (exceto com altura do campo de proteção de 150 mm)
- Conexão: receptor e transmissor respectivamente 1 x pigtail M12, 5 pinos
- Dimensões: 35 x 40 mm
- Instalação de diversas cortinas de luz de segurança em proximidade direta graças à codificação
- Cabeamento e montagem fáceis
Para os dois grupos de produtos PSENopt e PSENopt II, está sempre disponível uma ampla seleção de acessórios: desde espelhos defletores, colunas de proteção até braços de muting. Na área de tecnologia de conexão, encontre os cabos, conectores e adaptadores adequados. Veja agora mesmo!
Vantagens
- Segurança certificada: cortina de luz de segurança do tipo 3 para aplicações até PL d em conformidade com EN/IEC 61496, assim como cortina de luz de segurança do tipo 4
- Ideal para situações com pouco espaço
- Elevada produtividade: rápidos tempos de reação e ausência de pontos cegos
- Diagnóstico de fácil utilização via LEDs para redução dos tempos de parada
- Montagem fácil e rápida
- PSENopt II para uso em ambientes difíceis na indústria, com resistência a impactos de 50 g.
- Tudo de um só fornecedor: comando inteligente, cortina de luz de segurança e ampla oferta de serviços e treinamentos
Aplicações com otimização de espaço com cortina de luz de segurança para proteção das mãos
Nossas cortinas de luz de segurança PSENopt e PSENopt II oferecem proteção ideal e com espaço otimizado para aplicações de proteção de mãos. Em combinação com nossa tecnologia segura de comando, você obtém uma solução completa, segura e econômica para o seu sistema.
Proteção multilateral das linhas de prensas com cortina de luz de segurança PSENopt II e duas colunas de espelhos
- Proteção das áreas de entrada e saída para a troca de ferramentas
- Economia de espaço, custos e tempo de instalação.
Proteção para acesso e proteção para acesso pela parte traseira com cortina de luz de segurança PSENopt Advanced com função de ligação em cascata integrada
- Proteção simples de campos de proteção adjacentes, como lado dianteiro, superior e traseiro de uma máquina com ajuda de somente uma cortina de luz de segurança
- Sobreposição eficiente e proteção para acesso pela parte traseira
- Ideal para máquinas pequenas com pouco espaço disponível
- Configuração e comissionamento simples com o PSENopt Configurator
Aplicações com espaço crítico bem protegidas com cortina de luz de segurança PSENopt slim
- Para situações de pouco espaço, como portas e portões
- A forma construtiva estreita economiza espaço e custos
- Maior segurança graças à ausência de pontos cegos
- Sobreposição eficiente e proteção para acesso pela parte traseira
Safety Distance Calculator da Pilz
A distância de segurança adequada para a sua cortina de luz de segurança
Com a Safety Distance Calculator da Pilz, podemos ajudar a calcular a distância de segurança para cortinas de luz de segurança. A distância necessária é calculada com base na EN ISO 13855 e em suas especificações, sendo exibidos os produtos adequados.
Mais informações:
Saiba mais sobre o uso das nossas cortinas de luz de segurança!
Nossa cortina de luz de segurança para proteção do corpo e dos dedos:
Nosso portfólio de produtos
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha
Telefone: +49 711 3409-0
Email: [email protected]
Telefone: +49 711 3409 444
Email: [email protected]
Américas
- México: +52 55 5572 1300
- Brasil: + 55 11 4942-7032
- Estados Unidos (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Turquia: +90 216 577 55 52
- Áustria: +43 1 7986263-444
- França (gratuito): +33 3 88104000
- Finlândia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Itália: +39 0362 1826711
- Holanda: +31 347 320477
- Suíça: +41 62 889 79 32
- Espanha: +34 938497433
- Bélgica: +32 9 321 75 70
- Rússia: +7 495 6654993
- Irlanda: +353 21 4804983
- Alemanha: +49 711 3409 444
- Suécia: +46 300 13990 / +45 74436332
- Reino Unido: +44 1536 460866
- Dinamarca: +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
Ásia Pacífico
- Taiwan: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Nova Zelândia: +64 9 6345350
- Coreia do Sul: +82 31 778 3390
- Cingapura: +65 6839 2920
- Japão: +81 45 471 2281
- Tailândia: +66 210 54613
- Austrália (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- China: +86 400-088-3566