Relé de segurança PNOZsigma

Relé de desligamento de emergência para a máxima funcionalidade em uma largura mínima

Os relés de segurança PNOZsigma são o resultado de uma longa experiência combinada com a mais moderna tecnologia de segurança atual. Com o relé de desligamento de emergência, você obtém o máximo em segurança e economia a um custo baixo.

Com a carcaça especialmente estreita e uma funcionalidade bastante diversa em cada aparelho, o relé de desligamento de emergência oferece a máxima funcionalidade na menor largura possível. Utilize a tecnologia de segurança de maneira ainda mais compacta, flexível, rápida e eficiente.

Aplicações e características do relé de desligamento de emergência

Características do relé de desligamento de emergência

Além do monitoramento seguro da parada de emergência, das portas de proteção, das barreiras de luz, dos aparelhos bimanuais e do tempo, várias funções especiais estão à disposição, como o monitoramento seguro da rotação ou o controle seguro do freio. Inúmeros aparelhos são apropriados para o uso em alturas de até 5000 metros. Aproveite o PNOZsigma também para a sua aplicação!

  1. instalação rápida: com terminais com força de mola
  2. para um custo de instalação de cabos reduzido em 20% Ampliação de contatos por meio de plugue conector
  3. Planejamento de projeto simples: todas as variantes do aparelho com denominação dos terminais e posição dos terminais padronizadas: com isso, você sempre pode organizar rapidamente as ligações e os aparelhos no planejamento do projeto, na instalação e no diagnóstico
  4. Flexibilidade máxima: modos de operação e funções de tempo configuráveis
  5. Diagnóstico em segundos: com 6 indicadores de LED, não são necessários dispositivos de medição externos
  6. Montagem rápida com molas de bloqueio: sem a utilização de ferramentas
  7. Protegido contra manipulação: os elementos de ajuste têm uma cobertura que pode ser fechada.

Possibilidades de aplicação dos relés de segurança PNOZsigma

Relé de segurança PNOZsigma para parada de emergência, portas de proteção, barreiras de luz

No monitoramento de parada de emergência, nas portas de proteção ou no monitoramento de grades de luz, é usado um relé de segurança PNOZsigma por função. A seguir, você encontrará um resumo sobre as possibilidades de utilização e os recursos dos aparelhos individuais.

Tipo PNOZ s1 PNOZ s2 PNOZ s3 PNOZ s4 PNOZ s4.1
Parada de emergência
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Porta de proteção
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Grade de luz    
  •  
  •  
  •  
Performance Level (PL) c e e e e
Safety Integrity Level (SIL) CL 2 3 3 3 3
Contatos de saída (seguros) 2 3 2 3 3
Largura em mm 12,5 17,5 17,5 22,5 22,5
Permissões especiais - - - - Controle de incineração/
tecnologia de combustão EN 50156-1

Direto para a loja on-lne

Relé de segurança PNOZsigma para o monitoramento bimanual

Os relés de segurança PNOZ s6 e PNOZ s6.1 da família de produtos PNOZsigma são utilizados no monitoramento seguro de botões bimanuais. Os dois aparelhos atendem às exigências da norma EN 574 para o monitoramento bimanual seguro.

  • PNOZ s6: Monitoramento bimanual do tipo IIIC. PL e conforme a EN ISO 13849-1 e SIL CL 3 conforme a IEC 62061
  • PNOZ s6.1: Monitoramento bimanual do tipo IIIA. PL c conforme a EN ISO 13849-1 e SIL CL 1 conforme a IEC 62061

Direto para a loja on-line

Relés de segurança PNOZsigma para o monitoramento de tempo

Os relés de segurança PNOZ s5 e PNOZ s9 são aplicáveis como relés de temporização para monitorar paradas de emergência, portas de proteção ou grades de luz. O relé temporizador PNOZ s5 é um aparelho básico e dispõe de um retardo de desenergização. O relé de segurança PNOZ s9 pode ser utilizado como relé temporizador com retardo de desenergização, com retardo de avanço ou apagador. Além disso, ele pode ser utilizado como ampliação de contatos imediata ou não imediata em combinação com um aparelho básico.

  • PNOZ s5: ligação de 1/2 canais, com retardo de desenergização, atende à EN 60947-5-1, EN 60204-1
  • PNOZ s9: ligação de um canal, com retardo de desenergização, com retardo de avanço, apagador, pode ser utilizado como aparelho de base ou como ampliação de contatos

Direto para a loja on-line

Relé de segurança PNOZsigma: ampliação de contato

As ampliações de contatos da família de produtos PNOZsigma servem para multiplicar e fortalecer os contatos. Elas são utilizadas como aparelhos de ampliação para aumentar a quantidade de contatos de segurança de um aparelho básico.

Tipo Performance Level (PL) Safety Integrity Level (SIL) CL Contatos de saída (seguros) Saídas de semicondutor (seguras) Largura em mm
PNOZ s7 e 3 4 - 17,5
PNOZ s7.1 e 3 3 - 17,5
PNOZ s7.2 e 3 4 - 17,5
PNOZ s8 c 2 2 - 12,5
PNOZ s10 e 3 4 - 45
PNOZ s11 e 3 8 - 45
PNOZ s20 e/ d 3/ 2 - 2 22,5
PNOZ s22 e 3 2x3 2x1 22,5

Direto para a loja on-line

Nosso portfólio de produtos: PNOZsigma

Monitoramento bimanual

Comutadores de segurança da família de produtos PNOZsigma para monitoramento seguro de botões bimanuais. Estão disponíveis duas variantes: Tipo IIIC e tipo IIIA conforme EN 574.

Monitoramento de paradas de emergência, portas de proteção, barreiras de luz

Os comutadores de segurança PNOZsigma monitoram paradas de emergência, portas de proteção ou barreiras de luz. Para cada função de segurança é utilizado um comutador de segurança PNOZ.

Ampliações de contatos

Ampliações de contatos sem retardo da família de produtos PNOZsigma para multiplicação de contatos e amplificação de contatos. Eles servem como aparelhos amplificadores dos contatos de segurança de um aparelho básico. Todos os aparelhos básicos são comutadores de segurança ou comandos de segurança com monitoramento do circuito de retorno.

Acessórios

Acessórios para comutadores de segurança PNOZsigma, como, por exemplo, bornes, conectores e conectores de terminação.

Monitoramento de tempo

O comutador de segurança PNOZ s5 possui um retardo de liberação e pode ser utilizado como relé temporizador. O comutador de segurança PNOZ s9 pode ser utilizado como relé temporizador, enxugador, ou como ampliação de contato.

Monitor seguro de rotação PNOZ s30

Controlador de velocidade para monitoramento seguro de paradas, posição e faixa de rotação. O monitoramento do sentido de rotação é realizado conforme EN ISO 13849-1 até PL e, e como conforme EN IEC 62061 até SIL CL 3.

Relé de segurança PNOZ s50 – Controle de freio seguro

O relé de segurança PNOZ s50 destina-se ao controle de freio seguro e monitoramento de freios de parada ou freios de segurança.

Controlador de tensão seguro PNOZ s60

O aparelho de monitoramento de tensão serve como um dispositivo para o monitoramento seguro de redes de 1 ou 3 fases ligadas sem tensão com condutor neutro.
Sede

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha

Telefone: +49 711 3409-0
Email: pilz.gmbh@pilz.de

Suporte Técnico

Telefone: +49 711 3409 444
Email: support@pilz.com

Américas

  • México: +52 55 5572 1300
  • Brasil: + 55 11 4942-7032
  • Estados Unidos (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Áustria: +43 1 7986263-444
  • Finlândia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Itália: +39 0362 1826711
  • Rússia: +7 495 6654993
  • Espanha: +34 938497433
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Suíça: +41 62 889 79 32
  • Alemanha: +49 711 3409 444
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Turquia: +90 216 5775552
  • Holanda: +31 347 320477
  • França (gratuito): +33 3 88104000
  • Suécia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Reino Unido: +44 1536 460866

Ásia Pacífico

  • Coreia do Sul: +82 31 778 3390
  • Nova Zelândia: +64 9 6345350
  • Japão: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Cingapura: +65 6829 2920
  • Tailândia: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
  • Austrália (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334