PNOZelog relés de segurança

Com segurança à prova de desgaste

PNOZelog

A família de produtos PNOZelog associa a experiência dos relés de segurança eletromecânicos com as vantagens da eletrônica moderna. Monitore de forma confiável de uma até 4 funções de segurança com o PNOZelog. Ausência de desgaste, segurança e longa vida útil garantem a você uma aplicação econômica. Economize despesa de cabeamento! O PNOZelog pode ser interligado facilmente por meio de operadores lógicos. Eleve a disponibilidade de sua máquina graças ao diagnóstico ampliado. Além disso, testes de ligação, autoteste e de tempo de funcionamento garantem o máximo de segurança.

Aproveite a resistência a choques e vibrações do relé de segurança PNOZelog. Sobretudo para uso em aplicações móveis com muitas vibrações. Ausência de manutenção e longa vida são garantidas pela aplicação de eletrônica moderna.

 

Resumo das vantagens do relé de segurança PNOZelog

  • menos gastos com cabeamento através das interligações lógicas (E/OU) simples
  • elevada disponibilidade graças ao diagnóstico ampliado
  • isenção de manutenção graças a uma aplicação eficaz da tecnologia de semicondutores.
  • sem falhas de funcionamento causadas por desgaste, sujeira, amassamentos ou queima de contatos
  • máxima segurança através de autoteste permanente; a identificação de erros não está acoplada ao ciclo de ligação e desligamento.
  • longa vida útil também com procedimentos de ligação frequentes ou funções cíclicas
  • procedimentos de ligação seguros mesmo com cargas mínimas
  • rápida colocação em funcionamento, sem meios auxiliares, através de bornes plugáveis com conexão por força de mola e conexão roscada
Resumo das vantagens do relé de segurança PNOZelog

PNOZelog – Resumo das características

PNOZelog – Resumo das características
  • longa vida útil
  • diagnóstico ampliado
  • eletrônico
  • à prova de desgaste
  • interligável
  • compacto

Ligue o PNOZelog, formando funções de segurança completas! Para isso existem interligações lógicas à sua disposição. Através das interligações E ou OU, os cabeamentos adicionais na saída são eliminados. Deste modo, você tem à sua livre disposição as duas saídas dos aparelhos PNOZelog.

Diagnóstico confortável para aplicação econômica

Monitore duas funções de segurança ao mesmo tempo com apenas um aparelho. Isso reduz a necessidade de espaço no quadro de comando.

Aproveite as amplas possibilidades de diagnóstico do relé de segurança PNOZelog. Reduza, assim, os tempos de paralisação de máquinas e elimine imediatamente possíveis causas de erro. As informações detalhadas sobre o estado dos produtos lhe auxiliam nisso:

  • Visualizações LED para diagnóstico local mais fácil, sem meios e ferramentas
  • Saída de diagnóstico para CLP: os sistemas CLP mais usuais podem ser adaptados para diagnóstico. Aqui são identificados tanto erros internos como externos, por exemplo, contato cruzado ou erro no cabeamento.
  • Utilização de vários aparelhos PNOZelog interligados: é necessária somente uma entrada CLP. O estado do aparelho, bem como erro no circuito de entrada e saída são identificados e informados ao sistema CLP.
Graças à ligação interna E, podem ser cobertas simultaneamente duas funções de segurança – com um único aparelho!

"2 em 1" – O PNOZelog bifuncional

Está precisando de monitoramento de PARADAS DE EMERGÊNCIA ou de portas de proteção numa única unidade de segurança compacta? Monitore duas funções de segurança ao mesmo tempo com apenas um aparelho. Menor investimento em fiação. Com 22,5 mm de largura, a necessidade de espaço no armário de distribuição é reduzida ao mínimo. A funcionalidade máxima é garantida através da ligação lógica E. Cada função de segurança é fornecida com uma saída de aviso separada:

  • PNOZ e5.11p monitora simultaneamente a PARADA DE EMERGÊNCIA/porta de proteção ou duas portas de proteção.
  • Adicionalmente, com o PNOZ e5.13p é possível conectar ao relé de segurança PSENmag.
PNOZelog bifuncional – espaço mínimo

Monitoramento de linha seguro PLIDdys – ligação segura em combinação com PNOZ e8.1p

A ligação ou o início indesejado de sua instalação em caso de falhas podem excluídos com o PLIDdys. O monitoramento de linha PLIDdys, em combinação com o aparelho PNOZ e8.1p, é a solução perfeita para linhas seguras.

Monitoramento de possíveis defeitos de linha e proteção contra desligamento em caso de falhas.

Nossa gama de produtos: PNOZelog

Monitoramento bimanual

Os comutadores de segurança da família de produtos PNOZelog monitoram botões bimanuais.

Monitoramento de paradas de emergência, portas de proteção, barreiras de luz

Os comutadores de segurança da família de produtos PNOZelog monitoram paradas de emergência, portas de proteção ou grades de luz.

Monitoramento de tapetes de segurança

Comutadores de segurança da família de produtos PNOZelog monitoram tapetes de segurança.
Sede

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha

Telefone: +49 711 3409-0
Email: pilz.gmbh@pilz.de

Suporte Técnico

Telefone: +49 711 3409 444
Email: support@pilz.com

Américas

  • México: +52 55 5572 1300
  • Brasil: + 55 11 4942-7032
  • Estados Unidos (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Áustria: +43 1 7986263-444
  • Finlândia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Itália: +39 0362 1826711
  • Rússia: +7 495 6654993
  • Espanha: +34 938497433
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Suíça: +41 62 889 79 32
  • Alemanha: +49 711 3409 444
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Turquia: +90 216 5775552
  • Holanda: +31 347 320477
  • França (gratuito): +33 3 88104000
  • Suécia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Reino Unido: +44 1536 460866

Ásia Pacífico

  • Coreia do Sul: +82 31 778 3390
  • Nova Zelândia: +64 9 6345350
  • Japão: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Cingapura: +65 6829 2920
  • Tailândia: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
  • Austrália (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334